BH-ALST Roulettes fixes en acier embouti Acier avec supports à usage moyen

Photo

 BH-ALST Roulettes fixes en acier avec supports à usage moyen Type: K - Roulement à billes

Description du produit

Informations

Capacité de charge allant de 550 à 700 kg.

Très grand confort d'utilisation grâce à une bande de roulement particulièrement épaisse et souple. Convient particulièrement aux capacités de charge élevées et à un montage à profil bas. Particulièrement résistant aux charges à fort impact et aux chocs. Faible résistance au roulement. Résistant à la corrosion, à l'abrasion, aux coupures et aux déchirures.
Ne marque pas et n'use pas le plancher. Fonctionnement peu bruyant.

Spécifications

Support

  • Acier embouti, zingué, finition passivée bleue, sans Cr6
  • Axe de roue boulonné

Roue

  • Bande de roulement "Blickle Softhane" (polyuréthane spécial)
  • Dureté de 75° Shore A
  • Vert
  • Liaison chimique très forte au centre de la roue

Centre/jante de la roue

  • Aluminium moulé sous pression
  • Bande de roulement coulée
  • Gris argenté

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 BH-ALST Roulettes fixes en acier avec supports à usage moyen schéma

Options de pièce / Tableau

Version

P3Taille de la plaque (140 mm x 110 mm)

Type

KRoulement à billes
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)

Diamètre
nominal
de la roue
(Pouce)
D
Diamètre
de la roue
T2
Bande de roulement
Largeur
H
Total
Hauteur
A x B
Diamètre platine supérieure
a x b
Distance entre les trous de boulon
d
Taille de boulon

Capacité de charge
(kg)
6.31256.301.977.95140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"550.00
87.871.979.65140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"700.00

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
D
Version

Type

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$150.37
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$150.37
2549$137.84
5099$125.31
≥ 100$112.77
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 5.202 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.