BK-ALST Roulettes fixes en acier embouti Acier avec supports à usage moyen

Photo

 BK-ALST Roulettes fixes en acier embouti avec supports à usage moyen

Description du produit

Informations

Plage de capacité de charge allant de 300 à 350 kg.

Très grand confort d'utilisation grâce à une bande de roulement particulièrement épaisse et souple. Convient particulièrement aux capacités de charge élevées et à un montage à profil bas. Particulièrement résistant aux charges à fort impact et aux chocs. Faible résistance au roulement. Résistant à la corrosion, à l'abrasion, aux coupures et aux déchirures. Ne marque pas et n'use pas le plancher.

Fonctionnement peu bruyant.

Spécifications

Support

  • Acier embouti, zingué, finition passivée bleue, sans Cr6
  • Axe de roue boulonné

Roue

  • Bande de roulement "Blickle Softhane" (polyuréthane spécial)
  • Dureté 75° Shore A
  • Vert
  • Liaison chimique très forte au centre de la roue

Centre/jante de la roue

  • Aluminium moulé sous pression
  • Bande de roulement coulée
  • Gris argenté

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 BK-ALST Roulettes fixes en acier embouti avec supports à usage moyen schéma

Options de pièce / Tableau

Version

P1Taille de la plaque (100 mm x 85 mm)
P3Taille de la plaque (140 mm x 110 mm)

Type

KRoulement à billes
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)

Diamètre
nominal
de la roue
(Pouce)
D
Diamètre
de la roue
T2
Bande de roulement
Largeur
H
Total
Hauteur
A x B
Diamètre platine supérieure
a x b
Distance entre les trous de boulon
d
Taille de boulon
F
Décalage

Capacité de charge
(kg)
43.941.575.12100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.77300.00
43.941.575.12140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"1.77300.00
54.921.576.10100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.89350.00
54.921.576.10140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"1.89350.00

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
D
Version


Type

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$73.65
In Stock: 4
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$73.65
2549$67.51
5099$61.38
≥ 100$55.24
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 1.940 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.