DIN 6306 Vis à broche Acier, de type goujon à barre amovible

Photo

DIN 6306 Vis à broche en acier, de type goujon à barre amovible Type: E - Avec patin DIN 6311
Type: E - Avec patin DIN 6311
DIN 6306 Vis à broche en acier, de type goujon à barre amovible Type: E - Avec patin DIN 6311 DIN 6306 Vis à broche en acier, de type goujon à barre amovible Type: D - Sans patin

Description du produit

Informations

Le point de butée des vis à broche DIN 6306 est conçu pour être utilisé avec ou sans patin pour le serrage.

Le circlip offre une façon simple et rapide de connecter le patin à la vis à broche.

La barre peut être déplacée sur n'importe quelle position et sera maintenue par le ressort.

Les bouchons d'extrémité sont emboîtés sur la barre et limitent ainsi la course de la barre ; ils peuvent également être fournis séparément si la barre doit d'abord être plaquée.

Le patin GN 6311.1 peut être utilisé à la place du patin DIN 6311. Dans ce cas, la vis à broche et le patin doivent être commandés séparément.

Spécifications

Corps
Acier sablé, finition oxyde noir, classe 5.8 de résistance à la traction (500 N/mm²)

  • Usiné dans une barre pleine

  • Point de butée durci


Barre à broche
Amovible


Bouchons d'extrémité de la barre
Plastique gris


Ressort de compression
Acier


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
DIN 6306 Vis à broche en acier, de type goujon à barre amovible schéma

Options de pièce / Tableau

Type

DSans patin
EAvec patin DIN 6311
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Filetage
l1d2d3d4 -0.004l2l3l4l5z ≈
M 101.571.97-0.710.310.311.263.150.390.140.32
M 121.972.36-0.790.390.311.383.940.390.180.34
M 162.172.763.540.940.510.471.574.720.390.210.42
M 202.172.763.541.180.630.611.775.510.390.220.49

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage de raccordement d1
Longueur du boulon l1
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$24.79
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$24.79
100249$22.73
250499$20.66
≥ 500$18.59
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.227 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.