WN 306 Manettes indexables Plastique nylon, avec goujons filetés à pointe spéciale

Photo

WN 306 Manettes indexables en plastique nylon, avec goujons filetés à pointe spéciale Couleur: GS - Gris, RAL 7035, finition texturée
Type: KD - Embout sphérique, avec patin orientable
Couleur: GS - Gris, RAL 7035, finition texturée
Type: KD - Embout sphérique, avec patin orientable
WN 306 Manettes indexables en plastique nylon, avec goujons filetés à pointe spéciale Couleur: GS - Gris, RAL 7035, finition texturée
Type: KD - Embout sphérique, avec patin orientable WN 306 Manettes indexables en plastique nylon, avec goujons filetés à pointe spéciale Couleur: GS - Gris, RAL 7035, finition texturée
Type: KU - Pointe en plastique polyacétal (POM) WN 306 Manettes indexables en plastique nylon, avec goujons filetés à pointe spéciale Couleur: OS - Orange, RAL 2004, finition texturée
Type: MS - Pointe en laiton WN 306 Manettes indexables en plastique nylon, avec goujons filetés à pointe spéciale Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Type: DZ - Pointe ovale durcie, acier WN 306 Manettes indexables en plastique nylon, avec goujons filetés à pointe spéciale Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Type: ZK - Embout sphérique

Description du produit

Informations

Les manettes indexables WN 306 sont le fruit d'une conception industrielle moderne : thermoplastique renforcé de fibre de verre avec insert en inox moulé.

Elles se sont révélées idéales là où des pièces doivent être serrées dans un espace confiné ou dans une position de manette particulière. L'insert est relié à la manette par des dentelures qui peuvent être facilement libérées.

En tirant la manette vers le haut, les dentelures sont libérées, ce qui permet un pivotement dans la position de serrage idéale. Lorsque la manette est relâchée, les dentelures se réenclenchent automatiquement.

Les goujons à pointe en plastique et en laiton (types MS / KU) permettent d'éviter toute détérioration de la pièce de travail serrée.

Le goujon à pointe durcie (type DZ) procure un point de pression en forme de point ovale.

La patin orientable (type KD) est facile à clipser et à déclipser. Les patins sont livrés non montés.

Spécifications

Corps du levier
PlastiqueKT
Nylon thermoplastique
Résistant aux températures jusqu'à 230 °F (110 °C)


Couleur
Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
Orange, RAL 2004, finition texturéeOSOS
Gris, RAL 7035, finition texturéeGSGS


Goujon fileté et vis de retenue
Acier

  • Finition noircie
  • Classe de propriété 5.8

Patin
Plastique
Technopolymère (Polyacétal POM)

  • Résistant aux températures jusqu'à 176 °F (80 °C)
  • Noir, finition mate

RoHS

Sur demande

Filetages en pouces
Goujon fileté en inox
Manette droite (WN 302)

Schéma technique

Masquer schéma technique
WN 306 Manettes indexables en plastique nylon, avec goujons filetés à pointe spéciale schéma

Options de pièce / Tableau

Type

MSPointe en laiton
KUPointe en plastique polyacétal (POM)
DZPointe ovale durcie, acier
ZKEmbout sphérique
KDEmbout sphérique, avec patin orientable
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1
Filetage
l2d3d4d5d6d7 +0.002d8h1h2h3h4
Course
l3l4l5l6l7
1.18M 60.630.790.981.261.571.970.390.570.160.140.180.590.960.161.200.140.040.050.070.200.14
1.77M 60.630.790.981.261.571.970.390.570.160.140.180.590.960.161.380.140.040.050.070.200.14
2.48M 80.790.981.261.571.972.480.530.760.240.200.240.711.220.261.770.160.060.060.100.240.17
2.48M 100.790.981.261.571.972.480.530.760.310.260.310.831.220.261.770.160.080.070.140.290.17

Configuration et prix

Matériau du corps de manette

Longueur du levier l1
Filetage d1
Longueur du filetage l2
Type





Couleur
GS
OS
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$12.40
In Stock: 40
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
1249$12.40
250499$11.36
500999$10.33
≥ 1000$9.30
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.055 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Les fichiers de CAD 2D ou 3D ne sont pas disponibles au téléchargement pour le moment.

Veuillez indiquer votre adresse électronique ci-dessous afin que les fichiers vous soient envoyés.


Tutoriel de téléchargement CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.