DPHS Vis à tête moletée avec téton Steel, with Dog Point

Photo

 DPHS Vis à tête moletée avec téton

Description du produit

Informations

Les vis à tête moletée DPHS sont utilisées dans les applications nécessitant le placement permanent d'une pièce sur une autre. Le téton est généralement placé dans le trou ou la fente.

Spécifications

Vis moletée
Acier doux à faible teneur en carbone traité thermiquement, finition oxyde noir


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 DPHS Vis à tête moletée avec téton schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d3d1l1d2kl2
0.7510 x 241.000.130.250.75
0.7510 x 241.500.130.251.25
0.7510 x 242.000.130.251.75
1.001/4 x 201.500.160.311.25
1.001/4 x 202.000.160.311.75
1.001/4 x 202.500.160.312.25
1.135/16 x 181.500.200.381.25
1.135/16 x 182.000.200.381.75
1.135/16 x 182.500.200.382.25
1.253/8 x 162.000.250.441.75
1.253/8 x 163.000.250.442.75
1.251/2 x 133.000.340.502.75

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d3
Filetage d1
Longueur l1

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$4.43
In Stock: 6
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$4.43
100249$4.06
250499$3.69
≥ 500$3.32
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.036 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.