KHTS Vis moletées pour sauterelle Steel, with Knurled Head

Photo

 KHTS Vis moletées pour sauterelle Pad material: PA - Plastique
Pad material: PA - Plastique
 KHTS Vis moletées pour sauterelle Pad material: PA - Plastique  KHTS Vis moletées pour sauterelle Pad material: ST - Acier

Description du produit

Informations

Les vis KHTS maintiennent en toute sécurité des pièces dotées de surfaces angulaires sans érafler ou endommager les surfaces. Pour une utilisation où un serrage à la main est adapté, leur large tête moletée est facile à saisir. Disponible avec des patins en acier ou en nylon. Les patins pivotent à 7 1/2° dans toutes les directions.

Spécifications

Vis moletée
Acier allié traité thermiquement, finition oxyde noir.


Patin

  • Acier allié traité thermiquement, finition oxyde noir
  • Delrin® --plastique Delrin® blanc

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 KHTS Vis moletées pour sauterelle schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2l1
Longueur de goujon
d3l2l3Maximum Load
1.001/4 x 201.500.1851.340.38900 lbf (4003 N)
1.001/4 x 202.000.1851.840.38900 lbf (4003 N)
1.135/16 x 181.500.2401.300.442290 lbf (10186 N)
1.135/16 x 182.000.2401.800.442290 lbf (10186 N)
1.135/16 x 182.500.2402.300.442290 lbf (10186 N)
1.253/8 x 161.500.2931.250.503340 lbf (14857 N)
1.253/8 x 162.000.2931.750.503340 lbf (14857 N)
1.253/8 x 162.500.2932.250.503340 lbf (14857 N)
1.25*3/8 x 163.000.2933.750.503340 lbf (14857 N)
1.251/2 x 131.500.4001.190.567300 lbf (32472 N)
1.251/2 x 132.000.4001.690.567300 lbf (32472 N)
1.25**1/2 x 132.500.4002.190.567300 lbf (32472 N)
1.251/2 x 133.000.4002.690.567300 lbf (32472 N)
* uniquement disponible en ST

** uniquement disponible en PA

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Longueur de goujon l1
Pad material


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$11.38
In Stock: 3
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$11.38
100249$10.43
250499$9.48
≥ 500$8.53
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.112 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.