EN 115.3 Loquet de porte Plastique, manipulation par clé à douille ou poignées éclipsables

Photo

EN 115.3 Loquets de porte en plastique, manipulation par clé à douille ou poignées éclipsables Type: UB - Manipulation par poignée éclipsable
ELESA original design
code: CMT.AE-V0 / CQT.AE-V0
Type: UB - Manipulation par poignée éclipsable
EN 115.3 Loquets de porte en plastique, manipulation par clé à douille ou poignées éclipsables Type: UB - Manipulation par poignée éclipsable EN 115.3 Loquets de porte en plastique, manipulation par clé à douille ou poignées éclipsables Type: DK - Avec broche triangulaire EN 115.3 Loquets de porte en plastique, manipulation par clé à douille ou poignées éclipsables Type: VDE - Manipulation par double panneton

Description du produit

Informations

Les loquets EN 115.3 se verrouillent par une opération de rotation limitée à 90° qui déplace le mécanisme de verrouillage derrière le cadre de la porte. Les chanfreins du loquet facilitent la fermeture de la porte.

Plusieurs bras de verrouillage sont disponibles pour couvrir un écartement du bras de verrouillage A de 18 à 32 mm.

Les loquets EN 115.3 sont livrés avec le loquet emballé séparément.

La clé pour la broche triangulaire ou la clé à double embout en plastique sont incluses dans la livraison.

Spécifications

Mécanisme de verrouillage de porte

  • Technopolymère (Polyamide), renforcé de fibre de verre PA)
  • Noir mat
  • Auto-extinguible

Bague d'étanchéité
Caoutchouc SBR


Rondelle crantée interne
Acier zingué


Vis autotaraudeuse
Inox AISI 304


Classe de protection IP 65


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 115.3 Loquets de porte en plastique, manipulation par clé à douille ou poignées éclipsables schéma

Options de pièce / Tableau

Type

DKAvec broche triangulaire
VDEManipulation par double panneton
UBManipulation par poignée éclipsable
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Distance de verrouillage ALongueur l ±0.02
0.711.14
0.791.14
0.941.34
1.261.61

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Type



Distance de verrouillage A

Remarque sur la norme UL 94 V-0

Les loquets de porte sont fabriqués en plastique de type UL 94 V-0 auto-extinguible.

La certification UL 94 "V-0" (Underwriters Laboratories) indique que, sur une pièce en plastique de forme et dimensions définies placée en position verticale, une flamme doit s'éteindre d'elle-même dans les 10 secondes sans générer de gouttes enflammées.

Instructions de construction et de montage

Skizze GN 115 Montage

Pour l'installation, percez un trou dans la porte, le cache ou le hayon comme indiqué sur le schéma.

Le loquet est inséré par l'avant dans l'orifice puis vissé par l'arrière à l'aide de l'écrou de montage. Le bras de verrouillage est ensuite fixé à l'aide de la vis en inox.

Le diamètre de l‘alésage de montage pratiqué dans le battant de la porte est généralement obtenu par poinçonnage ou usinage laser lors de la production en série.

Le diamètre de l‘alésage de montage peut également être obtenu par perçage ou fraisage comme indiqué dans les schémas ci-contre.

Outils de poinçonnage GN 123 est également disponible pour la production de petites séries et pour tôle d‘acier de moins de 2 mm d‘épaisseur.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$12.76
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$12.76
10249$12.30
250499$11.60
≥ 500$10.44
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.087 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.