EN 159.1 Double charnières Plastique, pour utilisation avec des systèmes de profilés

Photo

EN 159.1 Double charnières en plastique, pour utilisation avec des systèmes de profilés Couleur: LG - Gris, finition mate
ELESA original design
code: CFI,
Couleur: LG - Gris, finition mate
EN 159.1 Double charnières en plastique, pour utilisation avec des systèmes de profilés Couleur: LG - Gris, finition mate EN 159.1 Double charnières en plastique, pour utilisation avec des systèmes de profilés Couleur: SW - Noir, finition mate
systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes profilés

Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
  • Afficher tous les produits compatibles

    Description du produit

    Informations

    Les double charnières EN 159.1 permettent une installation simple sur des profilés extrudés en aluminium à rainure en T disponibles dans le commerce. Elles supportent le poids d'une porte en utilisant les supports de positionnement rectangulaires fournis. Elles se fixent simplement dans les retraits des ailettes de charnière. Elles s'adaptent sur des rainures de 8 mm et 10 mm de large.

    Le plastique résiste à des températures allant jusqu'à 130 °C (265° F).

    Spécifications

    Corps de charnière
    Plastique (Polyamide PA)

    • Noir, finition mateSWSW
    • Gris, finition mateLGLG

    Goupille de charnière
    Acier nickelé


    RoHS

    Schéma technique

    3D
    Masquer schéma technique
    EN 159.1 Double charnières en plastique, pour utilisation avec des systèmes de profilés schéma

    Options de pièce / Tableau

    Afficher / Masquer colonnes

    Métrique

    Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
    l1md1d2h1h2l2pour largeurs de profilé
    s2 - s1 - s2
    3.501.380.260.310.630.311.4230 - 30 - 30
    4.291.570.260.310.630.311.4240 - 30 - 40
    3.901.570.260.310.630.311.4230 - 40 - 30
    4.691.770.260.310.630.311.4240 - 40 - 40
    4.091.670.260.310.630.311.4230 - 45 - 30
    4.881.870.260.310.630.311.4240 - 45 - 40
    5.281.970.260.310.630.311.4245 - 45 - 45
    4.691.970.260.310.630.311.4230 - 60 - 30
    5.472.170.260.310.630.311.4240 - 60 - 40
    5.872.260.260.310.630.311.4245 - 60 - 45

    Configuration et prix

    Ouvrir le configurateur 3D
    Longueur l1
    Distance d'alésage m
    Couleur
    LG
    SW

    Exemple d'application

    GN 159.1 Skizze 1

    Supports de positionnement

    GN 159.1 Skizze 2
    Afficher / Masquer colonnes
    Largeur de profiléLargeur de l'écrou ba
    3062
    3082
    40 + 4584
    40 + 45104
    60105
    60125

    Les supports de positionnement se fixent dans les évidements correspondants de l'ailette de charnière.

    Pièce sélectionnée

    Total en dollars américains (net)
    $14.82
    In Stock: 2
    En stock
    Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
    MinMaxPrice
    19$14.82
    10249$14.28
    250499$13.47
    ≥ 500$12.12
    Prop 65: Non conforme
    AVERTISSEMENT :
    Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
    RoHS: Conforme
    Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
    Poids: 0.130 lbs
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
    Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
    EN 159.1-89-35-SWEN 159.1-89-35-LGEN 159.1-109-40-SWEN 159.1-109-40-LGEN 159.1-99-40-SWEN 159.1-99-40-LGEN 159.1-119-45-SWEN 159.1-119-45-LGEN 159.1-104-42,5-SWEN 159.1-104-42,5-LGEN 159.1-124-47,5-SWEN 159.1-124-47,5-LGEN 159.1-134-50-SWEN 159.1-134-50-LGEN 159.1-119-50-SWEN 159.1-119-50-LGEN 159.1-139-55-SWEN 159.1-139-55-LGEN 159.1-149-57,5-SWEN 159.1-149-57,5-LG