EN 189 Disques d'indexation Plastique

Photo

EN 189 Disques d'indexation plastique Type: B - avec perçage d<sub>3</sub> au centre, avec deux trous fraisés pour vis à tête cylindrique
ELESA original design
code: RDB
Type: B - avec perçage d3 au centre, avec deux trous fraisés pour vis à tête cylindrique
EN 189 Disques d'indexation plastique Type: B - avec perçage d<sub>3</sub> au centre, avec deux trous fraisés pour vis à tête cylindrique EN 189 Disques d'indexation plastique Type: BC - avec perçage d<sub>3</sub> au centre, avec deux trous fraisés pour vis à tête cylindrique, avec guide EN 189 Disques d'indexation plastique Type: D - avec perçage d<sub>3</sub> au centre, avec deux écrous à 6 pans pour vissage EN 189 Disques d'indexation plastique Type: DC - avec perçage d<sub>3</sub> au centre, avec deux écrous à 6 pans pour vissage, avec guide

Description du produit

Informations

À l'aide des disques d'indexation GN 189, les composants standard peuvent être verrouillés et fixés fermement selon un angle défini.

Le nombre de dents (60) permet un réglage par paliers de 6°, ce qui permet d'obtenir les positions d'indexation indiquées dans le tableau annexe.

The range of designs makes these plates adaptable for almost any application in this particular field. L'insertion de ressorts de poussée GN 187.2 entre les disques d'indexation au moment du montage facilite leur séparation lors du démontage.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Résistant aux températures jusqu'à 176 °F (80 °C)
  • Noir mat

Écrous à 6 pans (Type D / DC)
Inox AISI 304


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 189 Disques d'indexation plastique schéma

Options de pièce / Tableau

Type

Bavec perçage d3 au centre, avec deux trous fraisés pour vis à tête cylindrique
Davec perçage d3 au centre, avec deux écrous à 6 pans pour vissage
BCavec perçage d3 au centre, avec deux trous fraisés pour vis à tête cylindrique, avec guide
DCavec perçage d3 au centre, avec deux écrous à 6 pans pour vissage, avec guide
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1z
Nombre de dents
d2d3d4d5d6d7d8h1h2h3h4
(2 x h2)
mA/F
en mm
w min.
Course
1.26600.930.250.200.16M 40.201.400.370.350.320.710.7170.05
1.57601.180.330.240.20M 50.241.710.470.450.410.900.9180.05

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Nombre de dents z
Type




Angles possibles / positions d'indexation

z
Nombre de dents

Incréments
angulaires

Angles possibles / positions d'indexation

60

Skala 0 bis 90 (6° Schritte)

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$11.10
In Stock: 4
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$11.10
799$10.70
100249$10.09
≥ 250$9.08
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.019 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.