EN 233 Charnières Technopolymère plastique, avec réglage par friction

Photo

EN 233 Charnières en technopolymère plastique, avec réglage par friction Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mate
ELESA original design
code: CFU.
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mate
EN 233 Charnières en technopolymère plastique, avec réglage par friction Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mate EN 233 Charnières en technopolymère plastique, avec réglage par friction Couleur: WS - Blanc, RAL 9002, finition mate

Description du produit

Informations

Le couple d'actionnement des charnières EN 233 peut être réglé via une vis d'arrêt permettant de maintenir les portes et volets ouverts, partiellement ouverts ou fermés.

Les essais d'endurance ont montré que le couple de friction ne varie pas même après 60 000 cycles d'ouverture/fermeture (à un couple de serrage de 0,8 Nm de la vis d'arrêt).

Ces charnières sont conformes à la catégorie d'inflammabilité UL 94-HB.

Spécifications

Charnière
Plastique
Technopolymère (Polyacétal POM)

  • Noir, RAL 9005, finition mateSWSW
  • Blanc, RAL 9002, finition mateWSWS
  • Résistants aux températures jusqu'à 150 °F (65 °C)

Goupille
Plastique
Technopolymère (Polycarbonate PC)
Noir


Vis de fixation
Inox AISI 303)


RoHS

Sur demande

Attaches de différentes tailles (unités métriques et pouces), et divers conditionnements

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 233 Charnières en technopolymère plastique, avec réglage par friction schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1l2d1d2h1h2h3h4l3m1 ±0.01m2 ±0.01couple de friction max. en Nm
1.461.690.180.350.550.140.300.590.451.001.251.4
2.242.520.260.490.830.260.450.910.691.501.874

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur l1
Longueur l2
Couleur
SW
WS

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$8.29
In Stock: 928
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$8.29
799$7.99
100249$7.54
≥ 250$6.78
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.034 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.