EN 233.4 Charnières Plastique technopolymère, avec positions d'indexation

Photo

EN 233.4 Charnières en plastique technopolymère, avec positions d'indexation
ELESA original design
code: CFVT.

Description du produit

Informations

Les charnières EN 233.4 avec positions d'indexation maintiennent les portes et les battants dans la position d'indexation prédéfinie, sans mécanisme supplémentaire.

Elles sont particulièrement utiles lorsque les machines et les systèmes doivent être fréquemment ouverts et fermés aux fins du chargement et du déchargement, ainsi qu'en cas de maintenances ou de réparations. Elles empêchent les fermetures ou ouvertures indésirables et automatiques.

De plus, l'angle de -7° des charnières assure une légère pression de la porte ou du cache contre la cadre du logement lors qu'elles sont fermées.

Spécifications

Corps
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Résistant aux températures jusqu'à 176 °F (80 °C)
  • Noir, finition mateSWSW

Résistant aux UV


Ressort de compression
Inox


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 233.4 Charnières en plastique technopolymère, avec positions d'indexation schéma

Options de pièce / Tableau

Type

APositions d'indexation, -70°, -7° et 80°
BPositions d'indexation, -70°, -7° et 115°
CPositions d'indexation, -70°, -7° et 150°

N° d'identification

1Couple de maintien léger
2Couple de maintien moyen
3Couple de maintien élevé
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1l2d1d2h1h2h3h4l3m1m2Couple de maintien max. MH ±20 % en Nm
Identification n° 1


Identification n° 2



Identification n° 3
2.052.090.200.350.810.350.410.121.991.341.340.71.21.7

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur l1
Longueur l2
Type



N° d'identification



Couleur
SW

Pièce sélectionnée

Prix
Appel / courriel pour demander prix et disponibilité
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
No price breaks available.
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.077 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...