EN 524.3 Volants plein Plastique, avec poignée de verrouillage éclipsable

Photo

EN 524.3 Plastique, volants pleins, avec poignée de verrouillage éclipsable
ELESA original design
code: VDT+IR

Description du produit

Informations

Les volants pleins en plastique EN 524.3 avec poignée éclipsable sont conçus pour des applications où il est nécessaire que la poignée revienne à sa position de départ après utilisation pour des raisons de sécurité ou de manque d'espace.

Ces volants possèdent les caractéristiques distinctives où la poignée et le mécanisme de rétractation sont complètement enfermés dans la jante du volant.

En position de fonctionnement, la poignée est sécurisée par une butée conique. Pour la rabattre, il faut la retirer de l'évidement conique. Un ressort de compression maintient la poignée dans les deux positions.
Le volant à main est équipé de brides arrière pour les doigts.

Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

Spécifications

Plastique, Polyamide (PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Résistant aux températures jusqu'à 203 °F (100 °C)
  • noir, finition mate

Douille de moyeu
Acier, finition oxyde noir, moulé


Cache
Plastique

  • noir, finition mate
  • Ajustement par pression

Poignées de verrouillage éclipsables

  • Plastique
    Noir, finition mate
  • Mécanisme / broche de rétractation
    Acier, finition oxyde noir

Anneau en aluminium, anodisé, finition mate


RoHS

Sur demande

Autres modifications dont alésages, rainures de clavette, trous de vis de fixation, etc., en unités métriques et en pouces

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 524.3 Plastique, volants pleins, avec poignée de verrouillage éclipsable schéma

Options de pièce / Tableau

Code d'alésage

BSans rainure de clavette

Type

DAvec poignée tournante éclipsable
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 H7
Alésage
d3d4d5d6d7d8d9bhl1 -0.02l2-0.02l3rØ
Poignées
3.943/80.870.790.981.061.382.131.260.870.220.871.932.361.460.71
4.923/81.020.941.141.221.732.761.460.980.281.062.282.561.850.87
6.301/21.381.301.461.542.173.541.811.060.431.102.523.152.440.94
7.875/81.571.501.911.972.604.332.011.180.351.222.643.543.070.98
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 H7
Alésage
d3d4d5d6d7d8d9bhl1 -0.02l2-0.02l3rØ
Poignées
3.94100.870.790.981.061.382.131.260.870.220.871.932.361.460.71
4.92121.020.941.141.221.732.761.460.980.281.062.282.561.850.87
6.30141.381.301.461.542.173.541.811.060.431.102.523.152.440.94
7.87201.571.501.911.972.604.332.011.180.351.222.643.543.070.98

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du volant d1
Code d'alésage

Diamètre d'alésage d2

Pouces


Métrique


Type

Trous traversants GN 110 (commande spéciale) - Métrique

GN 110 Zeichnung
Afficher / Masquer colonnes
d1 / sd1 / sd2 H11d3
Filetage
Longueur l
version standard
Longueur l
Volants DIN 950 / GN 949
est de Ø 250 mm
672.5M 34.5-
893M 55.54.5
10113M 55.54.5
12134M 66.55.5
14154M 66.55.5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement.

Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente :
USA : +1-800-877-8351
Mexique : +52(81)2721-4021
Canada : +1-800-397-6993

Trous traversants GN 110 (commande spéciale) - Pouce

GN 110 Zeichnung
Afficher / Masquer colonnes
d1 / sd2 +0.003/-0.001d3
Filetage
Longueur l
1/43/326x320.188
5/161/810x320.2
3/81/810x320.2
1/25/321/4x200.25
9/165/321/4x200.25
5/83/161/4x200.312
11/163/161/4x200.312
3/43/161/4x200.312
13/161/41/4x200.375
11/45/16x180.375
1 1/161/45/16x180.375
1 1/181/45/16x180.375
1 1/141/45/16x180.375

La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement.

Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente :
USA : +1-800-877-8351
Mexique : +52(81)2721-4021
Canada : +1-800-397-6993

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$53.78
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$53.78
799$51.83
100249$48.90
≥ 250$44.01
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.529 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
EN 524.3-100-B3/8-DEN 524.3-125-B3/8-DEN 524.3-160-B1/2-DEN 524.3-200-B5/8-DEN 524.3-100-B10-DEN 524.3-125-B12-DEN 524.3-160-B14-DEN 524.3-200-B20-D