EN 524 Volants plein Plastique, avec ou sans poignée tournante

Photo

EN 524 Volants pleins en plastique, avec ou sans poignée tournante Type: D - Avec poignée tournante
ELESA original design
code: VDT.
Type: D - Avec poignée tournante
EN 524 Volants pleins en plastique, avec ou sans poignée tournante Type: D - Avec poignée tournante EN 524 Volants pleins en plastique, avec ou sans poignée tournante Type: A - Sans poignée

Description du produit

Informations

Les volants pleins en plastique EN 524 comprennent des poignées étriers arrière.

Le couvercle dissimule le matériel de montage ainsi que les arbres en saillie et en retrait. Pour le montage, le couvercle est enfoncé à la main. Pour le démontage, le couvercle peut être soulevé et enlevé en appliquant une pression modérée sur le bord du couvercle.

Spécifications

Plastique, Polyamide (PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Résistant aux températures jusqu'à 230 °F (100 °C)
  • noir, finition mate

Douille de moyeu
Acier, finition oxyde noir, moulé


Insert fileté
Laiton


Cache
Plastique

  • noir, finition mate
  • Ajustement par pression

Poignées tournantes

  • Plastique
    Noir, finition mate
  • Broche filetée
    Acier, zingué, finition passivée bleue

Anneau en aluminium, anodisé, finition mate


RoHS

Sur demande

Autres modifications dont alésages, rainures de clavette, trous de vis de fixation, etc., en unités métriques et en pouces

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 524 Volants pleins en plastique, avec ou sans poignée tournante schéma

Options de pièce / Tableau

Code borde

BSans rainure de clavette

Type

ASans poignée
DAvec poignée tournante
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 H7
Alésage
d3d4d5d6d7d8d9bhl1 -0.02l2 -0.02l3rØ
Poignées
3.943/80.870.790.981.061.382.131.260.870.220.871.932.361.460.71
4.923/81.020.941.141.221.732.761.460.980.281.062.282.561.850.87
6.301/21.381.301.461.542.173.541.811.060.431.102.523.152.440.94
7.875/81.571.501.911.972.604.332.011.180.351.222.643.543.070.98
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 H7
Alésage
d3d4d5d6d7d8d9bhl1 -0.02l2 -0.02l3rØ
Poignées
3.94100.870.790.981.061.382.131.260.870.220.871.932.361.460.71
4.92121.020.941.141.221.732.761.460.980.281.062.282.561.850.87
6.30141.381.301.461.542.173.541.811.060.431.102.523.152.440.94
7.87201.571.501.911.972.604.332.011.180.351.222.643.543.070.98

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du volant d1
Code d'alésage

Diamètre d'alésage d2

Pouces


Métrique


Type


Trous traversants GN 110 (commande spéciale) - Métrique

GN 110 Zeichnung
Afficher / Masquer colonnes
d1 / sd1 / sd2 H11d3
Filetage
Longueur l
version standard
Longueur l
Volants DIN 950 / GN 949
est de Ø 250 mm
672.5M 34.5-
893M 55.54.5
10113M 55.54.5
12134M 66.55.5
14154M 66.55.5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement.

Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente :
USA : +1-800-877-8351
Mexique : +52(81)2721-4021
Canada : +1-800-397-6993

Trous traversants GN 110 (commande spéciale) - Pouce

GN 110 Zeichnung
Afficher / Masquer colonnes
d1 / sd2 +0.003/-0.001d3
Filetage
Longueur l
1/43/326x320.188
5/161/810x320.2
3/81/810x320.2
1/25/321/4x200.25
9/165/321/4x200.25
5/83/161/4x200.312
11/163/161/4x200.312
3/43/161/4x200.312
13/161/41/4x200.375
11/45/16x180.375
1 1/161/45/16x180.375
1 1/181/45/16x180.375
1 1/141/45/16x180.375

La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement.

Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente :
USA : +1-800-877-8351
Mexique : +52(81)2721-4021
Canada : +1-800-397-6993

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$30.51
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$30.51
799$29.40
100249$27.74
≥ 250$24.97
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.407 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
EN 524-100-B3/8-AEN 524-100-B3/8-DEN 524-125-B3/8-AEN 524-125-B3/8-DEN 524-160-B1/2-AEN 524-160-B1/2-DEN 524-200-B5/8-AEN 524-200-B5/8-DEN 524-100-B10-AEN 524-100-B10-DEN 524-125-B12-AEN 524-125-B12-DEN 524-160-B14-AEN 524-160-B14-DEN 524-200-B20-AEN 524-200-B20-D