Écrous moletés en plastique phénolique de conception originale Elesa® EN 530.
La qualité de la surface des écrous moletés EN 530 est suffisamment élevée pour répondre aux exigences les plus élevées. Les défauts de coulée ne sont pas visibles.
Le matériau Duroplast est très résistant aux produits chimiques.
Versions avec trou traversant taraudé disponible sur demande à partir d'une quantité minimale donnée.
Spécifications
Plastique
résistant aux températures jusqu'à 230 °F (110 °C)
noir, finition brillante
Insert taraudé
Laiton
RoHS
Sur demande
avec trou traversant fileté
avec insert taraudé en inox
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.008 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.