EN 530.1 Écrous moletés Plastique, avec insert taraudé en inox

Photo

EN 530.1 Écrous moletés en plastique, avec insert taraudé en inox
ELESA original design
code: B.259-Clean
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Écrous moletés en plastique phénolique de conception originale Elesa® EN 530.1.

La qualité de la surface des écrous moletés EN 530.1 est suffisamment élevée pour répondre aux exigences les plus élevées. Les défauts de coulée ne sont pas visibles.
Les surfaces lisses et fermées sont conformes aux exigences des applications hygiéniques.

Le matériau Duroplast est très résistant aux produits chimiques.

Spécifications

Plastique

  • résistant aux températures jusqu'à 194 °F (90 °C)
  • Blanc, RAL 9002, laquée, finition brillanteWSWS

Insert taraudé
Inox AISI 303


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 530.1 Écrous moletés en plastique, avec insert taraudé en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3+0.02kt
min.
0.87M 60.510.980.510.47
0.98M 80.631.100.550.51
1.26M 100.751.260.590.67

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Couleur
WS

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$16.18
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$16.18
10249$15.59
250499$14.71
≥ 500$13.24
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.034 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
EN 530.1-22-M6-WSEN 530.1-25-M8-WSEN 530.1-32-M10-WS