EN 5344 Boutons triangulaires à limiteur de couple Plastique technopolymère avec insert taraudé en inox

Photo

EN 5344 Boutons triangulaires à limiteur de couple en technopolymère, avec insert taraudé en acier
ELESA original design
code: VTD

Description du produit

Informations

Les boutons triangulaires à limiteur de couple GN 5344 sont utilisés lorsque le couple appliqué manuellement doit être limité.

Lorsqu'il est tourné dans le sens horaire, le système de couple mécanique du bouton triangulaire déclenche un « sur-engagement » dès que le couple spécifié est atteint. Lors du serrage, cela garantira que le couple maximum autorisé n'est pas dépassé. Lorsqu'il est tourné dans le sens antihoraire, le couple nécessaire au desserrage sera toujours correctement transmis.

Des essais d'endurance ont montré que le couple ne varie pas même après 60 000 cycles de serrage.

Spécifications

Corps du bouton
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Résistant aux températures jusqu'à 80 °C (176 °F)
  • Noir, finition mate

Mécanisme de couple
Acier durci


Insert taraudé
Acier, zingué, finition passivée bleue


Couleur du capuchon
Gris, RAL 7035, finition mateDGRDGR


RoHS

Sur demande

Avec goujon fileté
Avec d'autres couples
Avec insert taraudé en inox

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 5344 Boutons triangulaires à limiteur de couple en technopolymère, avec insert taraudé en acier schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3h1h2tCouple 
en Nm
2.36M 61.081.990.790.3923
2.36M 81.081.990.790.4723
3.15M 81.082.110.870.4746
3.15M 101.082.110.870.4746
3.15M 121.082.110.870.4746

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Couple
Couleur du capuchon
DGR

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$59.69
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$59.69
799$57.52
100249$54.26
≥ 250$48.83
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.219 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.