EN 5341 Boutons triangulaires Technopolymère, avec alésage traversant fileté ou carré

Photo

EN 5341 Boutons triangulaires en technopolymère, avec alésage traversant fileté ou carré
ELESA original design
code: VTR-FP / VTR-N

Description du produit

Informations

Boutons triangulaires en technopolymère de conception originale Elesa® EN 5341.

L'utilisation du matériau technopolymère résistant aux chocs supprime l'utilisation d'un insert métallique sur le bouton carré.
Les boutons triangulaires EN 5341 présentent une forme élégante et une finition brillante.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • résistant aux températures jusqu'à 194 °F (90 °C)
  • finition polie, noir

Insert taraudé

  • Laiton
  • moulé

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 5341 Boutons triangulaires en technopolymère, avec alésage traversant fileté ou carré schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage
+0.001
Carré
d3d4h1h2t
1.26M 5V 50.550.390.550.160.24
1.57M 6V 60.630.470.710.200.31
1.97M 8V 60.750.630.870.240.39
2.36M 10V 70.870.791.020.280.47

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Carré s
Filetage d2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$2.62
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$2.62
10249$2.52
250499$2.38
≥ 500$2.14
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.010 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.