EN 603.4 Manettes indexables avec bouton-poussoir, en plastique technopolymère, chromé, taraudé, avec insert en laiton, Ergostyle®

Photo

EN 603.4 Manettes indexables en plastique technopolymère, avec bouton-poussoir, chromées, taraudées, avec insert en laiton, Ergostyle®
ELESA original design
code: ERX-CR
ergostyle

Famille de produits Ergostyle

Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix de design qui leur ont été attribués sont la preuve leur exigence de haute qualité. Les produits Ergostyle sont identifiés par cinq petits points.

  • conception fonctionnelle, ergonomique
  • qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
Afficher tous les produits Ergostyle

Description du produit

Informations

Les manettes indexables GN 603, comme tous les produits de la famille Ergostyle®, sont réputées pour leur style mais aussi pour leur forme ergonomique.

La poignée légèrement arquée avec l'extrémité renforcée de la manette donne à l'opérateur une bonne prise en main avec le pouce posé sur le bouton poussoir pour relâcher la denture afin de ré-ajuster la position de la manette, quel que soit le sens.

Avec la manette désengagée, l'insert de filetage peut également être vissé au moyen de la denture. Son utilisation est cependant limitée aux applications pour lesquelles le démontage du levier pour l'installation n'est pas requis.

Spécifications

Poignée
Plastique

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 130° C
  • finition chromée, brillante

Couleur du bouton de relâchement
noir, finition brillante


Douille filetée en laiton


RoHS

Sur demande

avec goujon fileté

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 603.4 Manettes indexables en plastique technopolymère, avec bouton-poussoir, chromées, taraudées, avec insert en laiton, Ergostyle® schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1d2d3h1h2h3h4
Course
t
min.
1.73M 60.470.611.160.241.280.140.39
2.48M 80.590.751.480.311.690.160.51
3.07M 100.750.911.850.472.130.160.67
3.74M 120.851.042.150.512.540.180.79

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur de la poignée l1
Filetage de raccordement d1

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$16.68
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
119$16.68
20499$16.07
500999$15.17
≥ 1000$13.65
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.022 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.