MLPST Pieds de mise à niveau LEVEL-IT™ Taille métrique, inox, de type goujon fileté

Photo

 MLPST Pieds de mise à niveau LEVEL-IT™, taille métrique, inox, de type goujon fileté Type: D1 - Goujon et socle en inox
Type: D1 - Goujon et socle en inox
 MLPST Pieds de mise à niveau LEVEL-IT™, taille métrique, inox, de type goujon fileté Type: D1 - Goujon et socle en inox  MLPST Pieds de mise à niveau LEVEL-IT™, taille métrique, inox, de type goujon fileté Type: D2 - Goujon en inox et socle Delrin solide
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les pieds de mise à niveau MLPST pivotent de 10-15° sur tous les côtés de l'axe central pour s'adapter aux surfaces inégales et sont utilisés pour mettre à niveau des machines-outils, des racks électroniques, des bancs, etc. Le socle de grand diamètre assure un support solide.

Il n'est pas recommandé d'utiliser l'écrou de couplage pour l'installation.

Utilisez un écrou ou un trou taraudé de 1 à 1 1/2 fois le diamètre du filetage utilisé.

Pour s'assurer que la taille du pied de mise à niveau soit correcte, divisez le poids de la machine par le nombre de pieds requis. Cela équivaudra au nombre de livres ou à la charge par support.

Résistance à la chaleur pour les embases Delrin : Température de fonctionnement en continu--82°C (180 °F) ; point de fusion--175°C (347 °F).

Spécifications

  • Pied de mise à niveau
    • Embase inox 303
    • Goujon à extrémité sphérique usiné dans une barre pleine

  • Pied de mise à niveau
    • Embase Delrin
    • Goujon en inox 303 à extrémité sphérique usiné dans une barre pleine.

  • L'écrou de blocage fait partie intégrante de l'ensemble.
    Les matériaux et les finitions de l'écrou de blocage sont les mêmes que ceux des goujons correspondants

RoHS

Sur demande

  • Tampon élastomère antidérapant

  • Embase Delrin moulée, en tailles supplémentaires

  • Modifications dont trous de tire-fond et d'autres versions de placage à partir d'une quantité minimale donnée.

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 MLPST Pieds de mise à niveau LEVEL-IT™, taille métrique, inox, de type goujon fileté schéma

Options de pièce / Tableau

Type

D1Goujon et socle en inox
D2Goujon en inox et socle Delrin solide
D3Goujon en inox et socle Delrin moulé
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2l1l2l3A/FCharge maximale
Embase en inox
Charge maximale
Embase Delrin
0.75M 61.000.530.1000.375700 lbf (3113.75 N)150 lbf (667.23 N)
1.00M 81.250.700.1410.5001000 lbf (4448.22 N)200 lbf (889.64 N)
1.25M 102.000.880.1700.6253750 lbf (16680.83 N)300 lbf (1334.46 N)
1.88M 122.001.130.2500.7505000 lbf (22241.1 N)700 lbf (3113.75 N)
2.50M 162.001.250.3500.8756000 lbf (26689.32 N)1200 lbf (5337.86 N)
3.00M 202.001.500.4101.0627400 lbf (32916.84 N)1800 lbf (8006.79 N)
4.00M 243.501.880.4401.37520000 lbf (88964.43 N)2400 lbf (10675.73 N)
4.00M 244.251.880.4401.37520000 lbf (88964.43 N)2400 lbf (10675.73 N)
6.00M 304.002.750.7501.87543000 lbf (191273.53 N)3600 lbf (16013.59 N)
6.00M 306.002.750.7501.87543000 lbf (191273.53 N)3600 lbf (16013.59 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du socle d1
Filetage d2
Longueur du filetage l1
Type



Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$17.03
In Stock: 64
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$17.03
5099$15.61
100249$14.19
≥ 250$12.77
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

MLPST-0.75-M6-1.00-D1MLPST-0.75-M6-1.00-D2MLPST-1.00-M8-1.25-D1MLPST-1.00-M8-1.25-D2MLPST-1.25-M10-2.00-D1MLPST-1.25-M10-2.00-D2MLPST-1.25-M10-2.00-D3MLPST-1.88-M12-2.00-D1MLPST-1.88-M12-2.00-D2MLPST-1.88-M12-2.00-D3MLPST-2.50-M16-2.00-D1MLPST-2.50-M16-2.00-D2MLPST-2.50-M16-2.00-D3MLPST-3.00-M20-2.00-D1MLPST-3.00-M20-2.00-D2MLPST-3.00-M20-2.00-D3MLPST-4.00-M24-3.50-D1MLPST-4.00-M24-3.50-D2MLPST-4.00-M24-4.25-D1MLPST-4.00-M24-4.25-D2MLPST-6.00-M30-4.00-D1MLPST-6.00-M30-4.00-D2MLPST-6.00-M30-6.00-D1MLPST-6.00-M30-6.00-D2

Ceci pourrait également vous intéresser...