EN 664 Unités de bouchon de remplissage à reniflard Installation verticale, avec ou sans baïonnette

Photo

EN 664 Unités de bouchon de remplissage à reniflard pour installation verticale, avec ou sans baïonnette Filetage d<sub>1</sub>: G 1 1/4
ELESA original design
code: FRB+C

Description du produit

Informations

Les bouchons de remplissage à reniflard de conception originale Elesa® EN 664 sont disponibles avec bride de montage pour la connexion filetée ou baïonnette (BA).
Les bouchons de remplissage à reniflard empêchent l'entrée d'impuretés grossières lors du remplissage.

Spécifications

Bride filetée

  • Technopolymère renforcé de fibre de verre (Polyamide PA), noir mat

Bride pour baïonnette de fixation

  • Acier, zingué, finition passivée bleue

Crépine de remplissage

  • Technopolymère (Polypropylène PP), noir mat

Joint en liège imprégné de caoutchouc


Les vis en tôle métallique auto-taraudées sont fournies


Température maximale de fonctionnement en continu : 190 °F (90 °C)


RoHS

Sur demande

Bride de montage sans crépine de remplissage

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 664 Unités de bouchon de remplissage à reniflard pour installation verticale, avec ou sans baïonnette schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Filetage
d2
Baïonnette
l1d3d4d5d6l2l3l4l5
G 1 1/4-3.703.272.20-1.930.910.35--
-BA 393.703.27-2.281.93--0.790.28

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Baïonnette d2
Filetage d1
Longueur du tamisl1

Dimensions de montage (modèle de trou)

Skizze Montage GN 664

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$21.33
In Stock: 9
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$21.33
799$20.55
100249$19.39
≥ 250$17.45
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.286 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.