EN 664.1 Unités de bouchon de remplissage à reniflard Installation latérale, avec ou sans baïonnette

Photo

EN 664.1 Unités de bouchon de remplissage à reniflard pour installation latérale, avec ou sans baïonnette Filetage d<sub>1</sub>: G 1 1/4
ELESA original design
code: PLRF+C

Description du produit

Informations

Les crépines de remplissage EN 664.1 sont disponibles avec bride de montage pour la connexion fileté ou baïonnette (BA). Les crépines de remplissage empêchent l'entrée d'impuretés grossières lors du remplissage.

La bride latérale est fixée avec 7 vis M6 sur la paroi du réservoir. Lors de l'installation de la bride, il est important qu'elles ne soient pas trop serrées (couple max. de 8 Nm) afin d'empêcher la déformation de la bride et l'affaiblissement possible de l'étanchéité.

Les vis de montage M6 pour la bride latérale ne sont pas incluses.

Spécifications

Bride filetée

  • Technopolymère renforcé de fibre de verre (Polyamide PA)
  • noir mat

Bride pour baïonnette de fixation

  • Acier
  • zingué, finition passivée bleue

Crépine de remplissage

  • Technopolymère (polypropylène PP)
  • noir mat

Joint

  • Bouchon imprégné de caoutchouc

Température maximale de fonctionnement en continu : 190 °F (90 °C)


RoHS

Accessoire

Bouchons de remplissage à reniflard EN 663
Bouchons de remplissage à échappement EN 774
Bouchons de remplissage à échappement EN 774.1

Sur demande

Bride de montage avec la crépine de remplissage

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 664.1 Unités de bouchon de remplissage à reniflard pour installation latérale, avec ou sans baïonnette schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Filetage
d2
Baïonnette
d3d4h1h2l1l2s
G 1 1/4BA 391.930.280.713.625.834.610.28

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1
Baïonnette d2

Vue avant avec modèle de trou

Sketch GN 664.1 bore

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$59.71
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$59.71
799$57.54
100249$54.28
≥ 250$48.85
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.763 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.