EN 719.2 Boutons de levier de vitesses ovales Plastique, taraudé ou type à pression

Photo

EN 719.2 Boutons de levier de vitesses ovales en plastique, de type à pression ou taraudé Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition brillante
ELESA original design code:
I.622 / I.622 N
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition brillante
EN 719.2 Boutons de levier de vitesses ovales en plastique, de type à pression ou taraudé Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition brillante EN 719.2 Boutons de levier de vitesses ovales en plastique, de type à pression ou taraudé Couleur: BL - Bleu, RAL 5024, finition brillante EN 719.2 Boutons de levier de vitesses ovales en plastique, de type à pression ou taraudé Couleur: GB - Jaune, RAL 1021, finition brillante EN 719.2 Boutons de levier de vitesses ovales en plastique, de type à pression ou taraudé Couleur: GR - Gris, RAL 7040, finition brillante EN 719.2 Boutons de levier de vitesses ovales en plastique, de type à pression ou taraudé Couleur: OR - Orange, RAL 2004, finition brillante EN 719.2 Boutons de levier de vitesses ovales en plastique, de type à pression ou taraudé Couleur: RT - Rouge, RAL 3000, finition brillante EN 719.2 Boutons de levier de vitesses ovales en plastique, de type à pression ou taraudé Couleur: WS - Blanc, RAL 9002, finition brillante

Description du produit

Informations

Les boutons de levier de vitesses ovales EN 719.2 sont très souvent utilisés à la place des boules DIN 319 sur les leviers de vitesses et arbres. Ils sont souvent choisis pour des raisons ergonomiques.

Les boutons à pression sont montés sur un arbre de levier de vitesses au moyen d'un marteau en plastique. Aucun arbre fileté n'est requis. Lors du montage, quelques coups de maillet suffisent pour enfoncer le bouton ; l'extrémité de l'arbre doit être légèrement arrondie ou chanfreinée (30°). Les boutons sont complètement étanches aux vibrations.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • Type taraudé
    Résistant aux températures
    jusqu'à 176 °F (80 °C)
  • Type à pression
    Résistant aux températures
    jusqu'à 122 °F (50 °C)

Couleur:
Noir, RAL 9005, finition brillanteSWSW


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 719.2 Boutons de levier de vitesses ovales en plastique, de type à pression ou taraudé schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Type taraudé
Pouces uniquement comme SW
Métrique dans toutes les couleurs, sauf WS
d3
Type à pression
Pouces uniquement comme SW
Métrique uniquement comme SW, RT, WS



Uniquement comme SW, RT
d4ht1t2 ±0.02t3
0.631/4 x 20B 1/4-0.470.980.630.140.67
0.795/16 x 18B 5/16-0.551.260.790.140.83
1.023/8 x 16B 3/8-0.671.651.180.201.18
1.341/2 x 13B 1/2-0.832.151.380.311.57
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Type taraudé
Pouces uniquement comme SW
Métrique dans toutes les couleurs, sauf WS
d3
Type à pression
Pouces uniquement comme SW
Métrique uniquement comme SW, RT, WS



Uniquement comme SW, RT
d4ht1t2 ±0.02t3
0.63M 6-B 6--0.470.980.630.140.67
0.79M 8-B 8--0.551.260.790.140.83
1.02----B 80.671.651.180.200.98
1.02M 8M 10B 10--0.671.651.180.201.18
1.34M 10M 12B 10B 12-0.832.151.380.311.57

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2

Pouces


Métrique


Diamètre d'alésage d3

Pouces


Métrique


Diamètre d'alésage d3
Couleur
BL
GB
GR
OR
RT
SW
WS

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$1.85
In Stock: 28
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$1.85
10249$1.78
250499$1.68
≥ 500$1.51
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.008 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.