EN 719.1 Boutons de levier de vitesses ovales Plastique phénolique, type à pression

Photo

EN 719.1 Boutons de levier de vitesses ovales en plastique phénolique, de type à pression
ELESA original design
code: I.222 N

Description du produit

Informations

Les boutons de levier de vitesses ovales EN 719.1 sont satisfaisants par leur forme et aspect ergonomique. En utilisant ces boutons, il n'est pas nécessaire d'utiliser une extrémité filetée sur un levier.

Ces boutons sont montés au moyen d'un marteau en plastique pour les entraîner sur une extrémité d'arbre qui doit être arrondi ou chanfreiné de préférence (30°).

La douille est intégrée lors du processus de fabrication et ne doit pas être insérée avant de la diriger vers un arbre.

Spécifications

Plastique
Duroplast (phénolique PF)

  • Résistant aux températures
    jusqu'à 230 °F (110 °C)
  • Noir, finition brillante

Douille en polyamide
Intégrée


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 719.1 Boutons de levier de vitesses ovales en plastique phénolique, de type à pression schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Diamètre d'alésage
d3ht
0.59B 60.470.980.67
0.79B 80.551.220.83
1.02B 100.671.651.18
1.30B 100.792.131.46
1.30B 120.792.131.57
1.50B 140.912.681.97
1.61B 160.983.432.28

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Diamètre d'alésage d2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$4.45
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$4.45
10249$4.29
250499$4.05
≥ 500$3.64
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.010 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.