EN 725.2 Adaptateurs de montage Plastique, pour le montage des poignées étrier EN 725.1 sur les tubes et tiges

Photo

EN 725.2 Adaptateurs de montage en plastique, pour le montage des poignées étrier EN 725.1 sur les tubes et tiges
ELESA original design
code: ADT

Description du produit

Informations

L'adaptateur de montage EN 725.2 vous permet d'installer les poignées étriers EN 725.1 sur les tuyaux et tiges avec des diamètres de 28,6 à 32 mm.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Résistant aux températures
    jusqu'à 266 °F (130 °C)
  • Noir, finition mate

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 725.2 Adaptateurs de montage en plastique, pour le montage des poignées étrier EN 725.1 sur les tubes et tiges schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Dimension nominale

min.

max.
abd2h1h2h3l1l2sPour les poignées étrier
1.181.131.260.550.910.200.060.431.770.220.060.06725.1-86
1.181.131.260.630.980.240.060.512.010.260.060.06725.1-117

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Largeur a
Longueur b

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.06
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$3.06
10249$2.95
250499$2.79
≥ 500$2.51
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.011 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.