EN 725.1 Poignées étriers Plastique, avec trous de montage contre-alésés

Photo

EN 725.1 Poignées étriers en plastique, avec trous de montage contre-alésés
Original design
code: M.643 FM

Description du produit

Informations

Les poignées étriers EN 725.1 sont connues pour leur conception elliptique à forme ergonomique lisse.

Haute résistance aux chocs. Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

Spécifications

Poignée
Plastique, Polypropylène (PP)

  • Résistant aux chocs
  • Température de fonctionnement
    -4 °F à +212 °F (-20 °C à +100 °C)
  • noir, finition mate

Inserts taraudés
Laiton moulé


RoHS

Sur demande

Attaches de différentes tailles (unités métriques et pouces), et divers conditionnements

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 725.1 Poignées étriers en plastique, avec trous de montage contre-alésés schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Longueur labdh1h2t
3.39 ±0.020.550.910.211.730.590.22
4.61 ±0.020.630.980.251.930.590.24
5.20 ±0.040.631.020.252.090.590.33
7.05 ±0.040.631.060.252.240.590.24

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur l

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$8.73
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$8.73
10249$8.41
250499$7.94
≥ 500$7.14
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.131 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
EN 725.1-86EN 725.1-117EN 725.1-132EN 725.1-179