EN 767.1 Poignées tubulaires Ergostyle® Aluminium, tube anodisé, Ergostyle®

Photo

EN 767.1 Poignées tubulaires en aluminium, tube anodisé, Ergostyle® Couleur de l'embout: DSG - Gris foncé, RAL 7021, finition brillante
ELESA original design
code: ETH-AN
Couleur de l'embout: DSG - Gris foncé, RAL 7021, finition brillante
EN 767.1 Poignées tubulaires en aluminium, tube anodisé, Ergostyle® Couleur de l'embout: DSG - Gris foncé, RAL 7021, finition brillante EN 767.1 Poignées tubulaires en aluminium, tube anodisé, Ergostyle® Couleur de l'embout: DBL - Bleu, RAL 5024, finition brillante EN 767.1 Poignées tubulaires en aluminium, tube anodisé, Ergostyle® Couleur de l'embout: DGB - Jaune, RAL 1021, finition brillante EN 767.1 Poignées tubulaires en aluminium, tube anodisé, Ergostyle® Couleur de l'embout: DGN - Vert, RAL 6017, finition brillante EN 767.1 Poignées tubulaires en aluminium, tube anodisé, Ergostyle® Couleur de l'embout: DGR - Gris, RAL 7035, finition brillante EN 767.1 Poignées tubulaires en aluminium, tube anodisé, Ergostyle® Couleur de l'embout: DOR - Orange, RAL 2004, finition brillante EN 767.1 Poignées tubulaires en aluminium, tube anodisé, Ergostyle® Couleur de l'embout: DRT - Rouge, RAL 3000, finition brillante
ergostyle

Famille de produits Ergostyle

Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix de design qui leur ont été attribués sont la preuve leur exigence de haute qualité. Les produits Ergostyle sont identifiés par cinq petits points.

  • conception fonctionnelle, ergonomique
  • qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
Afficher tous les produits Ergostyle

Description du produit

Informations

Les poignées tubulaires Ergostyle® EN 767.1 sont extrêmement résistantes à l'usure, aux rayures et aux agents chimiques. Éviter tout contact continu et prolongé avec de l'eau bouillante ou de la vapeur. Les supports de poignée sont résistants aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

Un système spécial d'expansion-assemblage entre le tube et les supports de poignée empêche la rotation pendant les opérations. Les mécanismes (vis / écrous / pinces) sont enveloppés par les embouts amovibles. Lors de l'assemblage, les deux embouts sont insérés par le haut. Pour retirer les embouts, un tournevis plat doit être inséré dans l'évidement prévu à cet effet pour les extraire de leur emplacement.

Le couple de serrage suggéré des attaches est de 15 Nm. Deux goupilles de maintien supplémentaires de Ø 4 sont incluses pour empêcher les supports de subir des torsions.

Spécifications

Tube Ø 35x2 mm
Aluminium
Aanodisé, couleur naturelle


L'embout
Technopolymère (Polyamide PA
Gris foncé, RAL 7021, finition brillanteDSGDSG
Orange, RAL 2004, finition brillanteDORDOR
Gris, RAL 7035, finition brillanteDGRDGR
Jaune, RAL 1021, finition brillanteDGBDGB
Bleu, RAL 5024, finition brillanteDBLDBL
Rouge, RAL 3000, finition brillanteDRTDRT
Vert, RAL 6017, finition brillanteDGNDGN


Embouts
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Résistant aux températures jusqu'à 212 °F (100 °C)
  • Gris foncé, finition mate, similaire à RAL 7021

RoHS

Sur demande

Tube et embouts en blanc (WS)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 767.1 Poignées tubulaires en aluminium, tube anodisé, Ergostyle® schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1l1 ±0.04abd2h1h2h3l2l3l4
1.1011.8115.7519.6923.6227.56-2.461.100.412.132.680.791.020.770.80
1.3811.8115.7519.6923.6227.5639.372.911.380.412.663.351.100.961.120.73

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Longueur l1
Couleur de l'embout
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$47.76
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
13$47.76
424$46.03
2549$43.42
≥ 50$39.08
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.440 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.