EN 819 Poignées cylindriques Plastique, de type à pression, Ergostyle®, Softline

Photo

EN 819 Poignée cylindrique en plastique, de type à pression, Ergostyle®, Softline
ELESA original design
code: EGH-SOFT
ergostyle

Famille de produits Ergostyle

Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix de design qui leur ont été attribués sont la preuve leur exigence de haute qualité. Les produits Ergostyle sont identifiés par cinq petits points.

  • conception fonctionnelle, ergonomique
  • qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
Afficher tous les produits Ergostyle
Softline

Famille de produits Softline

Les pièces standard Softline présentent une surface douce et antidérapante et assurent un meilleur transfert de force entre la main et l'élément de commande, en particulier en atmosphère humide, huileuse, chaude ou froide.

  • revêtement permanent en élastomère
  • transfert de force optimisé
  • fonctionnement sûr dans des conditions humides ou huileuses
  • ergonomie supérieure
Afficher tous les produits Softline
FDA

FDA

La FOOD AND DRUG ADMINISTRATION est une agence fédérale du Département de la santé et des services sociaux des États-Unis, l'un des services exécutifs des États-Unis. La FDA est responsable de beaucoup de choses, dont la sécurité alimentaire. La FDA dispose d'une liste positive de substances qui sont autorisées à entrer en contact avec les aliments et les boissons.

Description du produit

Informations

La poignées cylindriques EN 819 ne requiert pas de filetage sur l'arbre.

Lors du montage, quelques coups de maillet suffisent pour enfoncer la poignée ; l'extrémité de l'arbre doit être légèrement arrondie ou chanfreinée (30°). La poignée est complètement étanche aux vibrations.

Le matériau en plastique semi-dur rend cette poignée très conviviale pour l'opérateur.

Spécifications

Corps
Plastique
Technopolymère (Polypropylène PP)


Revêtement Softline

  • Élastomère (TPE) 70 Shore A
  • Chimiquement lié au noyau en plastique
  • Granules de plastique conforme aux
    exigences de la FDA
  • Résistant aux températures
    jusqu'à 176 °F (80 °C)
  • Noir, finition mate

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 819 Poignée cylindrique en plastique, de type à pression, Ergostyle®, Softline schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Alésage
d3l1l2
min.
0.87B 80.713.352.36

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Diamètre d'alésage d2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$4.61
In Stock: 147
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$4.61
10249$4.45
250499$4.20
≥ 500$3.78
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.052 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.