GN 919 Moyeux à excentrique Acier

Photo

GN 919 Moyeux en acier à excentrique

Description du produit

Informations

Les moyeux GN 919 à excentrique sont utilisés pour des opérations de réglage et de serrage. Ils sont généralement employés avec un levier à bouton, par exemple de la série GN 310.

L'excentrique présente l'avantage de conserver une force de serrage constante dans toute position de mouvement. De plus, l'excentrique est doté d'un verrouillage automatique.

Les axes épaulés rectifiés GN 732 peuvent faire office d'axes de support.

Spécifications

Corps
Acier, finition lisse (EHT cémenté 0.2 à 0.4 mm)


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 919 Moyeux en acier à excentrique schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 +0.002
Alésage
b1 -0.002 / -0.006b2d3d4
Levier à bouton
Longueur lr1r2r3r4st
min.
0.94B 80.5120.43M 60.311.100.470.520.580.600.130.35
1.18B 100.5910.51M 80.391.260.590.660.720.750.160.47
1.38B 120.6690.59M 100.471.420.690.760.840.880.190.59

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Alésage d2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$15.33
In Stock: 6
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$15.33
2549$14.05
5099$12.78
≥ 100$11.50
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.130 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 919-24-B8GN 919-30-B10GN 919-35-B12