GN 101.1 Manettes indexables de type goujon fileté avec composants en inox

Photo

GN 101.1 Manettes indexables à goujon fileté avec composants en inox Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
GN 101.1 Manettes indexables à goujon fileté avec composants en inox Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 101.1 Manettes indexables à goujon fileté avec composants en inox Couleur: OS - Orange, RAL 2004, finition texturée

Description du produit

Informations

Les manettes indexables GN 101.1 sont le résultat d'un design industriel moderne.

Toutes ces manettes se sont révélées idéales là où des pièces doivent être serrées dans un espace confiné ou dans une position de manette particulière.

L'insert est relié à la manette par des dentelures qui peuvent être facilement libérées.

En tirant la manette vers le haut, les dentelures sont libérées, ce qui permet de la faire pivoter dans la position de serrage idéale. Lorsque la manette est relâchée, les dentelures se réenclenchent automatiquement.

Spécifications

Poignée
Zinc moulé sous pression


Revêtement plastique "Finition granuleuse mate"
Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
Orange, RAL 2004, finition texturéeOSOS


Insert et vis
Inox, norme européenne n° 1.4305 (AISI 303)


RoHS

Sur demande

Couleurs, longueur et filetages de goujon spéciaux

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 101.1 Manettes indexables à goujon fileté avec composants en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage
l1
Longueur du filetage
d3h1h2h3h4
Course
l2
0.5510 x 320.470.630.790.981.26---0.390.980.181.380.141.77
0.551/4 x 200.470.630.790.981.261.571.77-0.390.980.181.380.141.77
0.715/16 x 180.630.790.981.261.571.771.972.480.531.220.261.770.162.44
0.713/8 x 160.790.981.261.57----0.531.220.261.770.162.44
0.873/8 x 160.790.981.261.571.771.972.48-0.631.420.312.050.162.91
0.871/2 x 130.790.981.26-----0.631.420.312.050.162.91
0.981/2 x 130.981.261.571.771.972.48--0.751.690.432.480.163.50
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage
l1
Longueur du filetage
d3h1h2h3h4
Course
l2
0.55M 5M 60.470.630.790.981.261.571.970.390.980.181.380.141.77
0.71M 6M 80.630.790.981.261.571.972.480.531.220.261.770.162.44
0.87M 10-0.790.981.261.571.972.483.150.631.420.312.050.162.91
0.98M 12-0.981.261.571.972.483.15-0.751.690.432.480.163.50
1.18M 16-1.261.571.972.483.15--0.911.990.472.990.204.25

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Filetage d2

Pouces


Métrique


Longueur du filetage l1
Couleur
OS
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$6.66
In Stock: 34
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
1249$6.66
250499$6.11
500999$5.55
≥ 1000$5.00
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.086 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.