GN 1050 Raccords rapides Aluminum, avec fonction de verrouillage de sécurité

Photo

GN 1050 Raccords rapides en aluminium avec fonction de verrouillage de sécurité Type: A - Avec insert de goujon fileté
Codage: F - Palier fixe
Type: A - Avec insert de goujon fileté
Codage: F - Palier fixe
GN 1050 Raccords rapides en aluminium avec fonction de verrouillage de sécurité Type: A - Avec insert de goujon fileté
Codage: F - Palier fixe GN 1050 Raccords rapides en aluminium avec fonction de verrouillage de sécurité Type: A - Avec insert de goujon fileté
Codage: L - Palier flottant GN 1050 Raccords rapides en aluminium avec fonction de verrouillage de sécurité Type: I - Avec insert taraudé
Codage: F - Palier fixe GN 1050 Raccords rapides en aluminium avec fonction de verrouillage de sécurité Type: I - Avec insert taraudé
Codage: L - Palier flottant

Description du produit

Informations

Les raccords rapides GN 1050 permettent de positionner et de raccorder les composants sans outils à l'aide de inserts GN 1050.1 pour un ajustement serré et reproductible. Les raccords rapides peuvent être utilisés sur les installations ou les lignes de production pour monter efficacement des rails de guidage, des caches ou autres dispositifs complémentaires en vue de faciliter le montage récurrent de machines ou d'assemblages nécessitant l'utilisation peu pratique d'un tournevis.

L'ouverture accidentelle du raccord est protégée par un bouton de verrouillage de sécurité. En appuyant sur le bouton, le manchon peut être déplacé axialement pour déverrouiller un goujon inséré dans l'encoche située à l'intérieur. Un anneau rouge apparaît simultanément à l'extérieur pour indiquer l'état déverrouillé.

Les raccords ne transmettent aucun couple. Si plusieurs raccords sont utilisés sur la même unité, le codage L peut être utilisé pour compenser un décalage radial et axial. Si nécessaire, les alésages d4 peuvent recevoir des goupilles cylindriques ou à came pour positionner le raccord. Pour le codage L, les trous de goupille de la pièce doivent être proportionnellement plus grands pour permettre un ajustement radial.

Les brides GN 1050.2 sont disponibles en tant qu'accessoire pour l'assemblage des raccords et des goujons, et offrent des options de fixation supplémentaires.

Spécifications

Logement
Aluminium
Finition anodisée noireASS


Mécanisme de fermeture
Acier trempé
Zingué, finition passivée bleue


Insert taraudé (Type I)
Inox AISI 431
Trempé


Insert de goujon fileté (Type A)
Vis à tête cylindrique DIN 7984
Classe de résistance 8.8


Autres vis
Acier zingué, finition passivé bleu


Autres pièces
Inox


Température de fonctionnement -22 °F à 248 °F (-30 °C à 120 °C)


RoHS

Accessoire

Inserts GN 1050.1
Brides GN 1050.2

Sur demande

Autres couleurs (finition anodisée) ou finition lisse

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 1050 Raccords rapides en aluminium avec fonction de verrouillage de sécurité schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AAvec insert de goujon fileté
IAvec insert taraudé

Codage

FPalier fixe
LPalier flottant
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Taille nominaled2d1d3
Alésage
±0.001

Inserts GN 1050.1
±0.001
d4 +0.001l1l2mt1
min.
t2+0.002
Décalage radial
Codage L
±0.004
Décalage axial
Codage L
2NM 102.090.7280.7190.2362.760.591.570.710.390.0300.016
2NM 122.090.7280.7190.2362.760.791.570.710.390.0300.016

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille nominale
Filetage d2
Type


Codage


Finition

Informations sur le montage et la charge

MD1050{St:_}BL-39251-0
Afficher / Masquer colonnes
Taille nominaled2
Filetage de montage
raccords rapides
d5
Filetage de montage
inserts GN 1050.1
FZ
Charge de traction max.
FD
Charge de compression max.
FR
Charge de cisaillement max.
2NM 10M 105620 lbf (25 kN)5620 lbf (25 kN)4271 lbf (19 kN)
2NM 10M 125620 lbf (25 kN)5620 lbf (25 kN)4271 lbf (19 kN)
2NM 12M 105620 lbf (25 kN)5620 lbf (25 kN)4271 lbf (19 kN)
2NM 12M 127868 lbf (35 kN)7868 lbf (35 kN)6295 lbf (28 kN)

Instructions de sécurité : Les capacités de charge ne peuvent être atteintes que si la structure environnante est capable de supporter ces charges. Tous les trous filetés de la pièce ainsi que les vis et écrous insérés doivent présenter une classe de résistance d’au moins 8. Selon l'application, des facteurs de sécurité supplémentaires doivent être ajoutés.

Exemple d'application pour systèmes de profilés

MD1050{St:_}AN-39459-0

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$278.80
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$278.80
1024$255.56
2549$232.33
≥ 50$209.10
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.948 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 1050-2N-M10-A-F-ASSGN 1050-2N-M10-I-F-ASSGN 1050-2N-M10-A-L-ASSGN 1050-2N-M10-I-L-ASSGN 1050-2N-M12-A-F-ASSGN 1050-2N-M12-I-F-ASSGN 1050-2N-M12-A-L-ASSGN 1050-2N-M12-I-L-ASS