GN 111.3 Anneaux Inox

Photo

GN 111.3 Anneaux en inox Finition: SW - Passivé noir
Finition: SW - Passivé noir
GN 111.3 Anneaux en inox Finition: SW - Passivé noir GN 111.3 Anneaux en inox Finition: BL - Finition blanc
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les anneaux GN 111.3 sont utilisés avec les chaînettes en laiton nickelé GN 111, les chaînettes en inox GN 111.5, les câbles de retenue GN 111.2 et les câbles ressort GN 111.4.

Certaines tailles (voir tableau) peuvent être utilisées comme protection contre la perte pour les goupilles à billes et les goupilles de centrage, par ex. en combinaison avec un câble de retenue.

En outre, les anneaux ont des applications dans de nombreux autres domaines.

Conviennent aux goupilles à billes et aux goupilles de centrage à blocage axial :

*
- GN 113.11, GN 113.12
pour les goupilles de Ø 5, Ø 6 mm
- GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6
pour les goupilles de Ø 5, Ø 6, Ø 8 mm
- GN 113.5, GN 113.6, GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6, GN 124.1, GN 124.2
pour toutes les goupilles

**
- GN 113.11, GN 113.12, GN 314
pour les goupilles de Ø 8, Ø 10, Ø 12 mm
- GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6
pour les goupilles de Ø 10, Ø 12, Ø 16, Ø 20, Ø 25 mm

***
- GN 113.11, GN 113.12, GN 314
pour les goupilles de Ø 16, Ø 20, Ø 25 mm

Spécifications

Anneau
InoxNorme européenne n° 1.4310 (AISI 301)


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 111.3 Anneaux en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2Static load
0.550.0411.24 lbf (50 N)
0.710.0520.23 lbf (90 N)
0.940.0622.48 lbf (100 N)
1.180.0726.98 lbf (120 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Finition
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$0.34
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$0.34
100249$0.31
250499$0.28
≥ 500$0.25
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.001 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.