GN 912.2 Vis d'assemblage à tête cylindrique à six pans creux Inox, avec goujon à filetage noyé pour la protection contre les risques de perte

Photo

GN 912.2 Vis d'assemblage en inox à tête cylindrique à six pans creux, avec goujon à filetage noyé pour la protection contre les risques de perte
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les vis d'assemblage à tête cylindrique à six pans creux GN 912.2 permettent de prévenir la perte de la vis grâce à la partie de filetage noyé du goujon égale à 3 d. C'est ce qui détermine la "captivité de l'élément de fixation" selon la directive Machines 2006/42/CE.

Contrairement à un trou généralement taraudé et alésé, son utilisation impose de fournir des alésages taraudés avec un filetage d1 sur chacun des deux éléments à assembler. Par ailleurs, un alésage lisse de diamètre d4 doit être usiné sur l'un des côtés ou les deux.

Plusieurs options d’assemblage sont disponibles comme indiqué ci-dessus en fonction de la conception et la longueur de serrage requise, a1 à a3 du composant fixé.

Spécifications

InoxNI AISI 304


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 912.2 Vis d'assemblage en inox à tête cylindrique à six pans creux, avec goujon à filetage noyé pour la protection contre les risques de perte schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Filetage
l1a1
en mm
a2
en mm
a3
en mm
d2d3 -0.01d4kl2l3A/F
en mm
M 30.471.5-33-6.56.5-80.220.090.140.120.160.062.5
M 30.633-77-88-120.220.090.140.120.160.062.5
M 40.632-55-88-110.280.120.180.160.200.083
M 40.795-99-1111-150.280.120.180.160.200.083
M 50.792.5-66-10.510.5-140.330.150.220.200.240.104
M 50.986-1111-1414-190.330.150.220.200.240.104
M 60.983-77-1313-170.390.180.260.240.310.125
M 61.187-1212-1717-220.390.180.260.240.310.125
M 81.184-88-1616-200.510.250.330.310.390.166
M 81.388-1313-2020-250.510.250.330.310.390.166
M 81.5713-1818-2525-300.510.250.330.310.390.166

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1
Longueur l1
Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$4.78
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$4.78
100249$4.38
250499$3.98
≥ 500$3.58
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.004 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.