GN 115.7 Poignées de porte avec mécanisme de verrouillage Manipulation par clé à douille

Photo

GN 115.7 Poignées de porte zinc moulé sous pression avec mécanisme de verrouillage Type: DK - Avec broche triangulaire
Finition: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée
Type: DK - Avec broche triangulaire
Finition: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée
GN 115.7 Poignées de porte zinc moulé sous pression avec mécanisme de verrouillage Type: DK - Avec broche triangulaire
Finition: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée GN 115.7 Poignées de porte zinc moulé sous pression avec mécanisme de verrouillage Type: SCH - Par fente
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 115.7 Poignées de porte zinc moulé sous pression avec mécanisme de verrouillage Type: VDE - Par double panneton
Finition: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée GN 115.7 Poignées de porte zinc moulé sous pression avec mécanisme de verrouillage Type: VK8 - Par broche carrée
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée

Description du produit

Informations

Les loquets avec poignée étrier GN 115.7 sont utilisés dans les applications nécessitant un mécanisme de verrouillage et une poignée. Ils se verrouillent par une opération de rotation limitée à 90° qui déplace le bras de verrouillage en position de verrouillage derrière le cadre de la porte. Les chanfreins du bras de verrouillage facilitent la fermeture de la porte.

Les loquets avec différentes manivelles couvrent une distance de verrouillage A de 4 à 50 mm. Les loquets avec poignée étrier GN 115.7 sont livrés avec le loquet emballé séparément.

La poignée étrier à bras de verrouillage intégré est une solution économique dont la conception est intéressante.

Spécifications

Poignée de porte
Zinc moulé sous pression, plastifié
Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
Argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR


Matériau du verrou
Acier zingué, finition passivée bleue


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 115.7 Poignées de porte zinc moulé sous pression avec mécanisme de verrouillage schéma

Options de pièce / Tableau

Type

DKAvec broche triangulaire
VK7Par broche carrée
VK8Par broche carrée
SCHPar fente
VDEPar double panneton
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Distance de verrouillage A
0.160.240.310.390.510.550.630.710.790.870.941.021.101.181.261.341.421.501.571.651.771.97

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Type





Distance de verrouillage A
Finition
SR
SW

Instructions techniques et de montage

En fonction de la configuration de l'installation, la plage de rotation de 90° du loquet peut être définie par un élément de type fiche qui peut être monté dans 4 positions différentes.

Le loquet avec poignée étrier peut ainsi être utilisé dans n'importe quelle position de fixation et indépendamment du sens de rotation et de verrouillage ou du côté étroit de la porte. La plage de rotation de 90° peut être repositionnée ultérieurement, le cas échéant.

Les options d’enfichage possibles et les plages de rotation de 90° qui en résultent sont indiquées dans le schéma d'encombrement.

Sketch GN 115.7 construction
MD115.7_MT-16715-1

Pour l'installation, deux trous doivent être pratiqués dans la porte, le cache ou le hayon selon l’un des deux schémas d’encombrement.

S'il est préassemblé (poignée étrier avec bras de verrouillage), le loquet à came peut être inséré dans le trou par l’avant. L’écrou de montage peut ensuite être inséré par l’arrière sur le loquet à came et bien vissé. La seconde extrémité de la poignée étrier est fixée à l’aide d’une vis de montage M6 (n’étant pas livrée). Enfin, les deux éléments sont serrés.

Le trou de montage pratiqué dans le battant de la porte est généralement obtenu par poinçonnage ou usinage laser lors de la production en série.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$34.87
In Stock: 3
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$34.87
100249$31.97
250499$29.06
≥ 500$26.15
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.886 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 115.7-DK-4-SWGN 115.7-VK7-4-SWGN 115.7-VK8-4-SWGN 115.7-SCH-4-SWGN 115.7-VDE-4-SWGN 115.7-DK-4-SRGN 115.7-VK7-4-SRGN 115.7-VK8-4-SRGN 115.7-SCH-4-SRGN 115.7-VDE-4-SRGN 115.7-DK-6-SWGN 115.7-VK7-6-SWGN 115.7-VK8-6-SWGN 115.7-SCH-6-SWGN 115.7-VDE-6-SWGN 115.7-DK-6-SRGN 115.7-VK7-6-SRGN 115.7-VK8-6-SRGN 115.7-SCH-6-SRGN 115.7-VDE-6-SRGN 115.7-DK-8-SWGN 115.7-VK7-8-SWGN 115.7-VK8-8-SWGN 115.7-SCH-8-SWGN 115.7-VDE-8-SWGN 115.7-DK-8-SRGN 115.7-VK7-8-SRGN 115.7-VK8-8-SRGN 115.7-SCH-8-SRGN 115.7-VDE-8-SRGN 115.7-DK-10-SWGN 115.7-VK7-10-SWGN 115.7-VK8-10-SWGN 115.7-SCH-10-SWGN 115.7-VDE-10-SWGN 115.7-DK-10-SRGN 115.7-VK7-10-SRGN 115.7-VK8-10-SRGN 115.7-SCH-10-SRGN 115.7-VDE-10-SRGN 115.7-DK-13-SWGN 115.7-VK7-13-SWGN 115.7-VK8-13-SWGN 115.7-SCH-13-SWGN 115.7-VDE-13-SWGN 115.7-DK-13-SRGN 115.7-VK7-13-SRGN 115.7-VK8-13-SRGN 115.7-SCH-13-SRGN 115.7-VDE-13-SRGN 115.7-DK-14-SWGN 115.7-VK7-14-SWGN 115.7-VK8-14-SWGN 115.7-SCH-14-SWGN 115.7-VDE-14-SWGN 115.7-DK-14-SRGN 115.7-VK7-14-SRGN 115.7-VK8-14-SRGN 115.7-SCH-14-SRGN 115.7-VDE-14-SRGN 115.7-DK-16-SWGN 115.7-VK7-16-SWGN 115.7-VK8-16-SWGN 115.7-SCH-16-SWGN 115.7-VDE-16-SWGN 115.7-DK-16-SRGN 115.7-VK7-16-SRGN 115.7-VK8-16-SRGN 115.7-SCH-16-SRGN 115.7-VDE-16-SRGN 115.7-DK-18-SWGN 115.7-VK7-18-SWGN 115.7-VK8-18-SWGN 115.7-SCH-18-SWGN 115.7-VDE-18-SWGN 115.7-DK-18-SRGN 115.7-VK7-18-SRGN 115.7-VK8-18-SRGN 115.7-SCH-18-SRGN 115.7-VDE-18-SRGN 115.7-DK-20-SWGN 115.7-VK7-20-SWGN 115.7-VK8-20-SWGN 115.7-SCH-20-SWGN 115.7-VDE-20-SWGN 115.7-DK-20-SRGN 115.7-VK7-20-SRGN 115.7-VK8-20-SRGN 115.7-SCH-20-SRGN 115.7-VDE-20-SRGN 115.7-DK-22-SWGN 115.7-VK7-22-SWGN 115.7-VK8-22-SWGN 115.7-SCH-22-SWGN 115.7-VDE-22-SWGN 115.7-DK-22-SRGN 115.7-VK7-22-SRGN 115.7-VK8-22-SRGN 115.7-SCH-22-SRGN 115.7-VDE-22-SRGN 115.7-DK-24-SWGN 115.7-VK7-24-SWGN 115.7-VK8-24-SWGN 115.7-SCH-24-SWGN 115.7-VDE-24-SWGN 115.7-DK-24-SRGN 115.7-VK7-24-SRGN 115.7-VK8-24-SRGN 115.7-SCH-24-SRGN 115.7-VDE-24-SRGN 115.7-DK-26-SWGN 115.7-VK7-26-SWGN 115.7-VK8-26-SWGN 115.7-SCH-26-SWGN 115.7-VDE-26-SWGN 115.7-DK-26-SRGN 115.7-VK7-26-SRGN 115.7-VK8-26-SRGN 115.7-SCH-26-SRGN 115.7-VDE-26-SRGN 115.7-DK-28-SWGN 115.7-VK7-28-SWGN 115.7-VK8-28-SWGN 115.7-SCH-28-SWGN 115.7-VDE-28-SWGN 115.7-DK-28-SRGN 115.7-VK7-28-SRGN 115.7-VK8-28-SRGN 115.7-SCH-28-SRGN 115.7-VDE-28-SRGN 115.7-DK-30-SWGN 115.7-VK7-30-SWGN 115.7-VK8-30-SWGN 115.7-SCH-30-SWGN 115.7-VDE-30-SWGN 115.7-DK-30-SRGN 115.7-VK7-30-SRGN 115.7-VK8-30-SRGN 115.7-SCH-30-SRGN 115.7-VDE-30-SRGN 115.7-DK-32-SWGN 115.7-VK7-32-SWGN 115.7-VK8-32-SWGN 115.7-SCH-32-SWGN 115.7-VDE-32-SWGN 115.7-DK-32-SRGN 115.7-VK7-32-SRGN 115.7-VK8-32-SRGN 115.7-SCH-32-SRGN 115.7-VDE-32-SRGN 115.7-DK-34-SWGN 115.7-VK7-34-SWGN 115.7-VK8-34-SWGN 115.7-SCH-34-SWGN 115.7-VDE-34-SWGN 115.7-DK-34-SRGN 115.7-VK7-34-SRGN 115.7-VK8-34-SRGN 115.7-SCH-34-SRGN 115.7-VDE-34-SRGN 115.7-DK-36-SWGN 115.7-VK7-36-SWGN 115.7-VK8-36-SWGN 115.7-SCH-36-SWGN 115.7-VDE-36-SWGN 115.7-DK-36-SRGN 115.7-VK7-36-SRGN 115.7-VK8-36-SRGN 115.7-SCH-36-SRGN 115.7-VDE-36-SRGN 115.7-DK-38-SWGN 115.7-VK7-38-SWGN 115.7-VK8-38-SWGN 115.7-SCH-38-SWGN 115.7-VDE-38-SWGN 115.7-DK-38-SRGN 115.7-VK7-38-SRGN 115.7-VK8-38-SRGN 115.7-SCH-38-SRGN 115.7-VDE-38-SRGN 115.7-DK-40-SWGN 115.7-VK7-40-SWGN 115.7-VK8-40-SWGN 115.7-SCH-40-SWGN 115.7-VDE-40-SWGN 115.7-DK-40-SRGN 115.7-VK7-40-SRGN 115.7-VK8-40-SRGN 115.7-SCH-40-SRGN 115.7-VDE-40-SRGN 115.7-DK-42-SWGN 115.7-VK7-42-SWGN 115.7-VK8-42-SWGN 115.7-SCH-42-SWGN 115.7-VDE-42-SWGN 115.7-DK-42-SRGN 115.7-VK7-42-SRGN 115.7-VK8-42-SRGN 115.7-SCH-42-SRGN 115.7-VDE-42-SRGN 115.7-DK-45-SWGN 115.7-VK7-45-SWGN 115.7-VK8-45-SWGN 115.7-SCH-45-SWGN 115.7-VDE-45-SWGN 115.7-DK-45-SRGN 115.7-VK7-45-SRGN 115.7-VK8-45-SRGN 115.7-SCH-45-SRGN 115.7-VDE-45-SRGN 115.7-DK-50-SWGN 115.7-VK7-50-SWGN 115.7-VK8-50-SWGN 115.7-SCH-50-SWGN 115.7-VDE-50-SWGN 115.7-DK-50-SRGN 115.7-VK7-50-SRGN 115.7-VK8-50-SRGN 115.7-SCH-50-SRGN 115.7-VDE-50-SR