GN 120 Embouts de protection Plastique, pour loquets à compression

Photo

GN 120 Embouts de protection plastique, pour loquets à compression

Description du produit

Informations

Les embouts de protection GN 120 sont utilisés avec des dispositifs de verrouillage actionnés par clé. Ils empêchent l'introduction de saletés dans le mécanisme de la serrure et le dispositif de verrouillage et, si nécessaire, peuvent être montés à 90° avec le logement du dispositif de verrouillage.

Veuillez noter : La distance de verrouillage A1 ... A9 et / ou la distance de verrouillage A est réduite de la dimension b.

Spécifications

Capuchon
Plastique (Polyéthylène) noir


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 120 Embouts de protection plastique, pour loquets à compression schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
dsbh1h2Longueur ld2Utilisable pour
1.140.570.080.240.430.730.790.87-GN 115.1 / GN 115.6*
1.420.810.080.310.470.911.101.181.26GN 115 / GN 115.8 / GN 115.9 / GN 119 / GN 515 / GN 516 / GN 516.1 / GN 516.5*
* Utilisé pour les loquets à came actionnés par clé/clé à douille

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d
Carré s

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$2.26
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$2.26
100249$2.07
250499$1.89
≥ 500$1.70
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.006 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.