GN 129.3 Charnières Acier, composée de trois pièces

Photo

GN 129.3 Charnières en acier, composées de trois pièces Test1: 66
Test1: 66
GN 129.3 Charnières en acier, composées de trois pièces Test1: 66 GN 129.3 Charnières en acier, composées de trois pièces Test1: 91

Description du produit

Informations

Les charnières GN 129.3 sont utilisées pour les portes affleurant avec le cadre à l'extérieur.

Ces charnières sont montées avec des vis à tête cylindrique DIN 912. Ceci permet un montage sur n'importe quelle épaisseur de paroi au niveau du logement ou de la porte, via les filetages ou les trous traversants existants.

Spécifications

Corps de charnière
AcierST
zingué, finition passivée bleue


Goupille de charnière
Laiton nickelé


Rondelle de charnière
Laiton nickelé


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 129.3 Charnières en acier, composées de trois pièces schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AMontage par le côté avant
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1l2bd1d2d3
Goupille
hl3l4
max.
l5l6
max.
l7l8m1m2m3t
2.602.170.710.330.590.310.710.941.650.471.141.261.021.611.46-0.35
3.582.170.710.330.590.310.710.942.640.471.141.262.011.611.460.980.35

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur l1
Longueur l2
Type

Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$29.37
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$29.37
100249$26.92
250499$24.48
≥ 500$22.03
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.490 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.