GN 134.2 Connecteurs pour actionneur linéaire Aluminium, ensemble multi-pièces, pour système à deux axes

Photo

GN 134.2 Connecteurs pour actionneur linéaire en aluminium, ensemble multi-pièces, pour système à deux axes
GN 134.2 Connecteurs pour actionneur linéaire en aluminium, ensemble multi-pièces, pour système à deux axes GN 134.2 Connecteurs pour actionneur linéaire en aluminium, ensemble multi-pièces, pour système à deux axes GN 134.2 Connecteurs pour actionneur linéaire en aluminium, ensemble multi-pièces, pour système à deux axes

Description du produit

Informations

Les noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire GN 134.2 sont conçues sur le principe des noix de serrage orthogonales. Les trous de montage supplémentaires fournis sont utilisés pour connecter la clé d'entraînement d'une unité linéaire tubulaire.

Les douilles de centrage dans l'alésage suppriment le jeu axial. La largeur du carré s1 est alignée en termes de dimensions avec le jeu des actionneurs linéaires carrés.

Pour un serrage sans outils, les vis à tête creuse peuvent être remplacées par les manettes indexables GN 911 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.

Spécifications

Corps
Aluminium
Fini poudré
Noir, RAL 9005, finition texturéeSS


Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox AISI 304


Écrous à 6 pans DIN 985
Inox AISI 304
Autobloquant via un anneau en polyamide


RoHS

Sur demande

Alésages en pouces

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 134.2 Connecteurs pour actionneur linéaire en aluminium, ensemble multi-pièces, pour système à deux axes schéma

Options de pièce / Tableau

N° d'identification

2Avec 4 vis de serrage DIN 912 en inox
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1 - d2
Alésage - Alésage
d1 - s2
Alésage - Carré
s1 - s2
Carré - Carré
k
Longueur
de serrage
d3
Vis de
montage sur le
suiveur
l1l2mz
Emplacements
des vis
Accessoire
Manette recom.
GN 911 pour
 z
l3
B30-B30B30-V30V30-V301.97M 43.132.681.32M8-302.483.07
B30-B30B30-V30V30-V302.36M 44.293.111.97M8-502.483.07
B40-B40B40-V40V40-V402.36M 54.293.111.97M8-502.483.07
B40-B40B40-V40V40-V402.99M 54.923.862.17M10-503.073.62
B50-B50B50-V50V50-V502.99M 64.923.862.17M10-503.073.62

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1 - Alésage d2
Alésage d1 - Carré s2
Carré s1 - Carré  s2
Longueur de serrage
N° d'identification

Finition
S

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$161.58
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$161.58
1024$148.12
2549$134.65
≥ 50$121.19
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.692 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.