GN 1420 Glissières télescopiques Acier, avec extension totale, capacité de charge jusqu'à 290 lbf

Photo

GN 1420 Glissières télescopiques en acier, avec extension totale, capacité de charge jusqu'à 290 lbf

Description du produit

Informations

Les glissières télescopiques GN 1420 sont installés verticalement et par paires. La course atteint ≈ 100 % de la longueur nominale l1 (extension totale). Les butées en caoutchouc de type E amortissent l'impact de la glissière dans les deux positions finales et prennent en charge la fonction de verrouillage de la position de butée arrière. Cette caractéristique se manifeste par une légère résistance à l'ouverture et à la fermeture. Si des charges statiques ou dynamiques plus importantes se produisent dans la direction de l'extension, elles doivent être absorbées par des éléments d'arrêt externes.

Les glissières télescopiques sont livrés par paires. Ils peuvent être installés à gauche ou à droite sur l'extension en raison de la conception. Tous les trous de montage sont faciles à atteindre à travers des trous auxiliaires. Seuls les trous de montage sont indiqués, mais d'autres trous liés à la fabrication peuvent être présents.

Spécifications

Profilé de la glissière
Acier, Zingué, finition passivée bleueZBZB


Roulements
Roulement à rouleaux en acier durci


Cage à billes
Acier zingué


Butée en caoutchouc
Plastique / Élastomère


Température de fonctionnement -4 °F à 212 °F
(-20 °C à 100 °C)


RoHS

Sur demande

Longueurs et espacements de trous supplémentaires
Autres options de fixation
Avec loquets, fonction de détachement partielle (avant ou arrière)
Avec dispositif de blocage (avant ou arrière/avant)
Autres surfaces
Avec support

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 1420 Glissières télescopiques en acier, avec extension totale, capacité de charge jusqu'à 290 lbf schéma

Options de pièce / Tableau

Type

EAvec butée en caoutchouc, dispositif de blocage à l'arrière

N° d'identification

2Fixation à l'aide de trous fraisés
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1l2 +0.16 / -0.16
Stroke
l3Fs par paire
à 10 000 cycles

à 100 000 cycles
11.8112.6024.41211 lbf (940 N)153 lbf (680 N)
13.7814.7628.54216 lbf (960 N)173 lbf (770 N)
15.7517.3233.07218 lbf (970 N)164 lbf (730 N)
17.7219.4937.20247 lbf (1100 N)187 lbf (830 N)
19.6921.6541.34268 lbf (1190 N)205 lbf (910 N)
21.6523.6245.28265 lbf (1180 N)202 lbf (900 N)
23.6225.5949.21277 lbf (1230 N)218 lbf (970 N)
27.5629.5357.09290 lbf (1290 N)232 lbf (1030 N)
31.5033.3964.88272 lbf (1210 N)229 lbf (1020 N)
35.4337.4072.83236 lbf (1050 N)202 lbf (900 N)
39.3741.3480.71182 lbf (810 N)162 lbf (720 N)
47.2449.2196.46144 lbf (640 N)128 lbf (570 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur l1
Type

N° d'identification

Finition
ZB

Trous de fixation - glissière extérieure

Drawing Mounting holes outer slide GN 1420
Afficher / Masquer colonnes
l1a3a4a5a6
300192224--
350192224--
400224256--
450288320--
500320352--
550352384--
600416448--
700448480--
800384416672704
900416448768800
1000480512864896
120057660810561088

Trous de fixation - glissière intérieure

Drawing mounting holes inner slide GN 1420
Afficher / Masquer colonnes
l1i2i3i4i5i6
300150280---
350175330---
400200380---
450225430---
500250480---
550275530---
600300580---
700350680---
800271522.5774--
900305589874--
1000258497735.5974-
12002514827129431174

Vis de fixation

Pour une absorption efficace de ces forces de charge FS par la structure environnante, il faut impérativement utiliser tous les trous fraisés présents sur la glissière extérieure et intérieure. Le fait de ne pas utiliser de vis de fixation réduit d'autant la capacité de charge spécifiée. Les vis suivantes sont utilisables pour le montage:

Désignation - standard
Vis à tête fraisée, Phillips DIN 965
Vis à tête fraisée, Phillips DIN 7997

Glissière extérieure
M 5
Taille 5

Glissière intérieure
M 4
Taille 4 / 4.5

Informations sur la capacité de charge

La capacité de charge maximale des glissières télescopiques dépend du profil de la glissière, de la longueur nominale l1 et de la course l2 qui en résulte. La largeur de l'extension, le matériau des glissières et les pièces des options des composants, telles que le mécanisme auto-rétractable amorti, jouent également un rôle important.
La capacité de charge maximale des glissières télescopiques a été déterminée lors d'essais de fatigue dans les conditions suivantes:

  • Disposition verticale des glissières par paires
  • Respect de toutes les consignes de montage
  • Essai de résistance à la déformation
  • Répartition équilibrée de la charge, FS sur toute l'extension
  • Écartement standard des glissières de 450 mm
  • 10 000 ou 100 000 cycles d'essai
    (une extraction et une rétraction = un cycle)
  • Augmentation progressive de la charge

Drawing Load capacity telescopic slides

L'usure, la performance et la résistance maximale à la flexion ont été évaluées après chaque étape de l'essai.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$87.81
In Stock: 27
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
14$87.81
59$80.49
1024$73.18
≥ 25$65.86
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 3.703 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.