AN 420 Supports latéraux réglables avec bouton à 4 branches Avec ou sans élément de positionnement

Photo

AN 420 Supports latéraux réglables avec bouton à 4 branches

Description du produit

Informations

Les supports latéraux réglables AN 420 avec bouton à 4 branches sont généralement utilisés avec des tiges de réglage et d'autres composants de maintien de rail de guidage.

Spécifications

Corps de support

  • Noir
  • Plastique polyamide renforcé

Boulon à anneau

  • Inox

Bouton à 4 branches

  • Noir
  • Plastique polyamide renforcé
  • Douille en laiton nickelé, moulée en

RoHS

Sur demande

DF dimension d'alésages en pouces

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
AN 420 Supports latéraux réglables avec bouton à 4 branches schéma

Options de pièce / Tableau

Type

1Avec élément de positionnement
2Sans élément de positionnement
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
DF
Dimension de l'alésage
LA
Dimension de la rainure
FT
N (Newtons)
FM
N (Newtons)
B 12.5D 9450 lbf (2000 N)899 lbf (4000 N)
B 14.5D 9674 lbf (3000 N)899 lbf (4000 N)
B 16.5D 9674 lbf (3000 N)899 lbf (4000 N)
B 12.5D 10.5450 lbf (2000 N)899 lbf (4000 N)
B 14.5D 10.5674 lbf (3000 N)899 lbf (4000 N)
B 16.5D 10.5674 lbf (3000 N)899 lbf (4000 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
DF
LA
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$11.78
In Stock: 2
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$11.78
1024$10.80
2549$9.82
≥ 50$8.84
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.440 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.