GN 148.2 Tampons en caoutchouc pour pieds de machine GN 148

Photo

GN 148.2 Tampons en caoutchouc pour pieds de machine GN 148 Type: A - Avec bride à deux trous (d<sub>1</sub> = 60 / 90 / 113 mm)
Type: A - Avec bride à deux trous (d1 = 60 / 90 / 113 mm)
GN 148.2 Tampons en caoutchouc pour pieds de machine GN 148 Type: A - Avec bride à deux trous (d<sub>1</sub> = 60 / 90 / 113 mm) GN 148.2 Tampons en caoutchouc pour pieds de machine GN 148 Type: B - Avec bride à quatre trous (d<sub>1</sub> = 113 / 126 mm)

Description du produit

Informations

Les tampons en caoutchouc GN 148.2 sont utilisés sur les pieds de machine GN 148 pour l'installation de machines ne nécessitant pas de boulonnage au sol.

Pour fixer un pied de machine, l'encliqueter dans les trous d'alésage auxiliaire des socles de fixation pour support à rotule Quelques coups de maillet au niveau du plan inférieur des tampons en caoutchouc améliorent la stabilité.

Le caoutchouc est résistant aux huiles.

Voir GN 148 pour les pieds de machine.

Spécifications

Tampon en caoutchouc
Caoutchouc NBR, noir, dureté 68 Shore


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 148.2 Tampons en caoutchouc pour pieds de machine GN 148 schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AAvec bride à deux trous (d1 = 60 / 90 / 113 mm)
BAvec bride à quatre trous (d1 = 113 / 126 mm)
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Ø de pied de machine GN 148
l1
Type A
l2
Type B
d2
Type A
d3m1
Type A
m2
Type B
s
2.365.04-3.072.564.33-0.12
3.546.69-4.333.545.51-0.12
4.458.506.615.914.727.245.200.16
4.96-7.24-5.91-5.910.16

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur l1
l2
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$18.02
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$18.02
5099$16.52
100249$15.02
≥ 250$13.51
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.033 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.