GN 148 Pieds de machine Type insert fileté, avec tampon d'amortissement des vibrations

Photo

GN 148 Pieds de machine à insert fileté, avec tampon d'amortissement des vibrations Type: A - Avec bride à deux trous (d<sub>1</sub> = 60 / 90 / 113 mm)
Type: A - Avec bride à deux trous (d1 = 60 / 90 / 113 mm)
GN 148 Pieds de machine à insert fileté, avec tampon d'amortissement des vibrations Type: A - Avec bride à deux trous (d<sub>1</sub> = 60 / 90 / 113 mm) GN 148 Pieds de machine à insert fileté, avec tampon d'amortissement des vibrations Type: B - Avec bride à quatre trous (d<sub>1</sub> = 113 / 126 mm)

Description du produit

Informations

Les pieds de machine GN 148 sont conçus pour limiter les vibrations sur des machines lourdes et ils augmentent ainsi la durée de vie des machines tout en réduisant la pollution sonore.

La structure de ces pieds de positionnement permet d'absorber les forces horizontales. La version avec système anti-arrachement (type 2) protège les pieds de positionnement de toute détérioration résultant de la traction d'une charge trop importante.

Les détails relatifs à la capacité de charge sont des valeurs recommandées non contraignantes et nous dégagent de toute responsabilité. Elles ne constituent pas une garantie générale de qualité et d'état. L'utilisateur doit déterminer au cas par cas si un produit est adapté à l'utilisation prévue.

Résistant aux températures jusqu'à 80 °C.

Spécifications

Socle et embase
Tôle en acier zingué, finition passivée bleue


Insert fileté
Acier, zingué, passivé bleue


Patin amortisseur de vibrations
Caoutchouc NBR, noir, vulcanisé
Dureté du patin (Shore ±5°)
Souple43
Moyen57
Dur68


RoHS

Accessoire

Tampons en caoutchouc GN 148.2

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 148 Pieds de machine à insert fileté, avec tampon d'amortissement des vibrations schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AAvec bride à deux trous (d1 = 60 / 90 / 113 mm)
BAvec bride à quatre trous (d1 = 113 / 126 mm)

N° d'identification

1Sans système anti-arrachement
2Avec système anti-arrachement
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Thread
d3d4
Type A
d5
Type B
hsb
Type A
l1
Type A
l2
Type B
m1
Type A
m2
Type B
2.36M 103.070.35-1.180.083.075.04-4.33-
3.54M 124.170.51-1.540.124.336.69-5.51-
4.45M 165.910.490.492.050.165.918.506.617.245.20
4.96M 206.97-0.512.480.16--7.24-5.91

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du pied d1
Filetage d2
Type


N° d'identification


Dureté



Termes

Drawing Terms GN 148

F1 = charge statique dans le sens vertical (pression)
F2 = charge statique dans le sens horizontal (poussée latérale)
s1 = Compression dans le sens vertical (excursion du ressort) sous une charge de F1
s2 = Compression dans le sens vertical (excursion du ressort) sous une charge de F2

Rigidité R :
la charge qui provoque la compression des éléments amortisseurs de 1 mm (dureté du ressort)

Équation calculer la rigidité : R = F/S

Le tableau ci-dessous donne des détails sur la charge statique maximale F, la compression nominale maximale et la rigidité R qui en résulte.
La méthode et les valeurs indiquées ci-dessous permettent de déterminer le degré maximal d'isolation des vibrations en tant que facteur de la fréquence d'interférence.

Afficher / Masquer colonnes
d1Dureté en ShoreCharge statique maximale F1Rigidité R1Compression maximale s1 en mmCharge statique maximale F2Rigidité R2Compression maximale s2 en mm
6043247 lbf (1100 N)340 N/mm (1941 lbf/in)3.2517 lbf (2300 N)770 N/mm (4397 lbf/in)3
6057393 lbf (1750 N)550 N/mm (3141 lbf/in)3.2764 lbf (3400 N)1130 N/mm (6452 lbf/in)3
6068629 lbf (2800 N)930 N/mm (5310 lbf/in)3899 lbf (4000 N)1130 N/mm (6452 lbf/in)3
9043337 lbf (1500 N)430 N/mm (2455 lbf/in)3.5674 lbf (3000 N)750 N/mm (4283 lbf/in)4
9057629 lbf (2800 N)800 N/mm (4568 lbf/in)3.51124 lbf (5000 N)1330 N/mm (7594 lbf/in)3.8
90681012 lbf (4500 N)1290 N/mm (7366 lbf/in)3.51574 lbf (7000 N)1870 N/mm (10678 lbf/in)3.8
11343787 lbf (3500 N)1000 N/mm (5710 lbf/in)3.51012 lbf (4500 N)1290 N/mm (7366 lbf/in)3.5
113571461 lbf (6500 N)1860 N/mm (10621 lbf/in)3.51686 lbf (7500 N)2140 N/mm (12220 lbf/in)3.5
113682248 lbf (10000 N)2860 N/mm (16331 lbf/in)3.52473 lbf (11000 N)3140 N/mm (17930 lbf/in)3.5
126431686 lbf (7500 N)2140 N/mm (12220 lbf/in)3.52023 lbf (9000 N)2570 N/mm (14675 lbf/in)3.5
126572810 lbf (12500 N)3570 N/mm (20385 lbf/in)3.53372 lbf (15000 N)4290 N/mm (24497 lbf/in)3.5
126684271 lbf (19000 N)5340 N/mm (30492 lbf/in)3.55058 lbf (22500 N)6430 N/mm (36716 lbf/in)3.5

Exemple d'application

Drawing example of application GN 148

Degré d'isolation

Diagramme Isolation grade

Fréquence d'interférence [Hz] :
la fréquence émanant d'une machine,
par exemple, de la vitesse de l'arbre principal de la machine [tr/min].

Charge statique F [lbf o N] :
la charge agissant sur chaque élément amortisseur de vibrations (pied de machine).

Degré d'isolation [%] :
mesure d'absorption de la fréquence d'interférence (amortissement)

Compression s [em pouces ou en mm] :
le changement de hauteur de l'élément amortisseur (excursion du ressort).

Rigidité R [lbf/en pouces ou N/mm] :
la charge qui provoque la compression de l'élément amortisseur de 1 mm (dureté du ressort)

Détermination du pied de machine adéquat et du degré d'isolation maximal

La première étape consiste à déterminer la charge statique F pour chaque pied de machine. Avec des pieds de machine disposés favorablement et donc une charge F uniformément répartie, cette valeur est calculée à l'aide de l'équation suivante :

La force due au poids de la machine [lbf ou N] / Le nombre de pieds de machine

= la charge statique F [lbf ou N] pour chaque pied de machine

Utilisez la charge statique F calculée pour sélectionner un pied de machine dans le tableau, en veillant à ce que la charge statique F soit aussi proche que possible de la capacité de charge statique sans la dépasser. La rigidité associée R du pied de machine sélectionné figure également dans le tableau.
La compression réelle est ensuite calculée à l'aide de l'équation ci-dessous :

La charge statique F [lbf ou N] par pied de machine /
La rigidité R [lbf/en pouces ou N/mm]

= la compression réelle s [en pouces ou mm]

En partant de la compression réelle s calculée, le degré d'isolation réalisable en tant que facteur de la fréquence d'interférence peut maintenant être tiré du graphique ci-dessus.
Pour optimiser le degré d'isolation réalisable, le nombre de pieds de machine peut être modifié de telle sorte que la charge statique F de chaque pied soit inférieure mais aussi proche que possible d'une capacité de charge indiquée dans le tableau.
Ceci a pour effet d'augmenter la compression s qui, à son tour, entraîne un degré d'isolation plus élevé.
En général, on peut dire que les fréquences moyennes à élevées peuvent être très bien isolées avec une compression suffisante.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$56.91
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$56.91
5099$52.17
100249$47.43
≥ 250$42.68
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.524 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.