GN 161.2 Charnières Zinc moulé sous pression

Photo

GN 161.2 Charnières en zinc moulé sous pression Couleur: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée
Type: R - Palier fixe (goupille) droite
Couleur: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée
Type: R - Palier fixe (goupille) droite
GN 161.2 Charnières en zinc moulé sous pression Couleur: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée
Type: R - Palier fixe (goupille) droite GN 161.2 Charnières en zinc moulé sous pression Couleur: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée
Type: L - Palier fixe (goupille) gauche GN 161.2 Charnières en zinc moulé sous pression Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Type: L - Palier fixe (goupille) gauche GN 161.2 Charnières en zinc moulé sous pression Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Type: R - Palier fixe (goupille) droite

Description du produit

Informations

Les charnières GN 161.2 sont une variante unique avec une conception particulièrement esthétique. Les vis de fixation sont masquées.

Pendant les essais de charge, ces charnières ont été progressivement mises en charge puis déchargées à température ambiante selon une force croissante.

Pour les valeurs spécifiées, une déformation permanente insignifiante a persisté après décharge, sans effet sur le fonctionnement et l'aspect du produit. Dans la plupart des cas, les charges de rupture sont des multiples de la valeur spécifiée.

Les capacités portantes indiquées sont des valeurs recommandées non contraignantes et ne constituent pas une garantie générale de qualité et d'état. L'utilisateur doit déterminer au cas par cas si un produit est adapté à l'utilisation prévue. Les facteurs environnementaux et le vieillissement peuvent modifier ces valeurs.

Spécifications

Charnière
Zinc moulé sous pression, fini texturé
Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
Argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 161.2 Charnières en zinc moulé sous pression schéma

Options de pièce / Tableau

Type

RPalier fixe (goupille) droite
LPalier fixe (goupille) gauche
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
b1l1b2d
Thread
l2l3l4l5m1m2m3tCharge radialeCharge axiale
1.262.480.59M 50.671.220.240.390.752.000.670.39157 lbf (700 N)450 lbf (2000 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur b1
Longueur l1
Type


Couleur
SR
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$14.07
In Stock: 6
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$14.07
5099$12.90
100249$11.73
≥ 250$10.55
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.274 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 161.2-32-63-R-SWGN 161.2-32-63-R-SRGN 161.2-32-63-L-SWGN 161.2-32-63-L-SR