GN 195 Noix de serrage en T Aluminium, assemblage multipièce

Photo

GN 195 Aluminium, assemblage multipièce, noix de serrage en T Bildzuordnung: B - Alésage
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Bildzuordnung: B - Alésage
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
GN 195 Aluminium, assemblage multipièce, noix de serrage en T Bildzuordnung: B - Alésage
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 195 Aluminium, assemblage multipièce, noix de serrage en T Bildzuordnung: B - Alésage
Finition: BL - Finition blanc, Finition grenaillée mate GN 195 Aluminium, assemblage multipièce, noix de serrage en T Bildzuordnung: V - Carré
Finition: BL - Finition blanc, Finition grenaillée mate GN 195 Aluminium, assemblage multipièce, noix de serrage en T Bildzuordnung: V - Carré
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes profilés

Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
  • Afficher tous les produits compatibles

    Description du produit

    Informations

    Les alésages de serrage des noix de serrage en T GN 195 sont usinés et conçus pour les tubes de construction GN 990 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462 respectivement.

    Les versions avec alésages carrés conviennent également aux systèmes de profilés.

    Dans la version standard, la force de serrage de la noix sur le tube est obtenue par l'intermédiaire des vis à tête cylindrique et des écrous avec insert en nylon.

    Les kits de serrage GN 911 (vendus séparément) peuvent être utilisés pour remplacer les vis à tête DIN 912 par des manettes indexables. Ils comprennent une manette, une entretoise et un écrou, non assemblés. Voir GN 911 pour commander séparément et la colonne de droite des tableaux pour obtenir les numéros de pièce du kit approprié.

    Spécifications

    Aluminium

    • fini poudré
      Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
    • Finition blanc, Finition grenaillée mateBLBL

    Vis à tête cylindrique DIN 912
    Inox, AISI 304

    Écrous hexagonal à insert en nylon DIN 985
    Inox, AISI 304


    RoHS

    Schéma technique

    3D
    Masquer schéma technique
    GN 195 Aluminium, assemblage multipièce, noix de serrage en T schéma

    Options de pièce / Tableau

    N° d'identification

    2Avec 6 vis de serrage DIN 912 en inox
    Afficher / Masquer colonnes

    Métrique

    Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
    d
    Alésage
    s
    Carré
    k
    Longueur de serrage
    l1l2l3mz
    Screw
    locations for
    screw size
    Accessory
    Recommended lever GN 911 for z
    l4
    B 20V 201.976.772.681.813.39M8-3563 | 78
    B 25V 251.976.772.681.813.39M8-3563 | 78
    B 30V 301.976.772.681.813.39M8-3563 | 78
    B 30V 302.367.993.112.324.00M8-5063 | 78
    B 32-2.367.993.112.324.00M8-5063 | 78
    B 35V 352.367.993.112.324.00M8-5063 | 78
    B 40V 402.367.993.112.324.00M8-5063 | 78
    B 40V 402.9910.003.862.765.00M10-6078 | 92
    B 42-2.9910.003.862.765.00M10-6078 | 92
    B 45V 452.9910.003.862.765.00M10-6078 | 92
    B 48-2.9910.003.862.765.00M10-6078 | 92
    B 50V 502.9910.003.862.765.00M10-6078 | 92

    Configuration et prix

    Ouvrir le configurateur 3D
    Carré s
    Alésage d
    Longueur de serrage k
    N° d'identification

    Finition
    BL
    SW

    Pièce sélectionnée

    Total en dollars américains (net)
    $69.46
    Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
    Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
    MinMaxPrice
    19$69.46
    1024$63.67
    2549$57.88
    ≥ 50$52.09
    Prop 65: Non conforme
    AVERTISSEMENT :
    Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
    RoHS: Conforme
    Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
    Poids: 1.322 lbs
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
    Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
    Enregistrer dans les Favoris

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Besoin d’aide?

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

    Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

    Ceci pourrait également vous intéresser...

    derniers clics

    Afficher toutes les gammes
    Votre contact

    Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

    JW Winco-Service

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

    Demande de rappel
    Une erreur est survenue !
    Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.