GN 196 Noix de serrage d'angle Aluminium

Photo

GN 196 Aluminium, noix de serrage d'angle Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
GN 196 Aluminium, noix de serrage d'angle Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 196 Aluminium, noix de serrage d'angle Finition: BL - Finition blanc, Finition grenaillée mate

Description du produit

Informations

Les alésages de serrage des noix de serrage d'angle GN 196 sont usinés et conçus pour les tubes de construction GN 990 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462 respectivement.

Les vis de serrage standard sont des vis à tête cylindrique DIN 912. Ils peuvent être remplacés par les kits de serrage GN 911 (voir tableau de dimensions pour le code d'article).

Spécifications

Noix de serrage
Aluminium

  • fini poudré
    Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
  • Finition blanc, Finition grenaillée mateBLBL

Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox, norme européenne n° 1.4301 (AISI 304)


Écrous hexagonal à insert en nylon DIN 985
Inox, norme européenne n° 1.4301 (AISI 304)


Vis de fixation DIN 913
Inox, norme européenne n° 1.4301 (AISI 304)


RoHS

Accessoire

Manettes indexables GN 911

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 196 Aluminium, noix de serrage d'angle schéma

Options de pièce / Tableau

N° d'identification

2Avec 2 vis de serrage DIN 912 en inox
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Alésage
d2
Alésage
d3d4
Filetage de serrage
l1l2mz
Screw locations
for screw size
Accessory
Recom. lever
GN 911 for
 z
l3
B 20B 201.57M 83.152.052.36M8-25-
B 25B 251.57M 83.152.052.36M8-2578
B 30B 301.57M 83.152.052.36M8-2563 | 78
B 40B 402.56M 105.333.054.06M10-50-
B 42B 422.56M 105.333.054.06M10-50-
B 45B 452.56M 105.333.054.06M10-5092
B 48B 482.56M 105.333.054.06M10-5078 | 92
B 50B 502.56M 105.333.054.06M10-5078 | 92

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1
Alésage d2
N° d'identification

Finition
BL
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$64.79
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$64.79
1024$59.39
2549$54.00
≥ 50$48.60
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.760 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.