GN 198 Noix de serrage d'angle Aluminium

Photo

GN 198 Noix de serrage d'angle en aluminium Finition: BL - Finition blanc, Finition grenaillée mate
Finition: BL - Finition blanc, Finition grenaillée mate
GN 198 Noix de serrage d'angle en aluminium Finition: BL - Finition blanc, Finition grenaillée mate GN 198 Noix de serrage d'angle en aluminium Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée

Description du produit

Informations

Les alésages de serrage des noix de serrage d'angle GN 198 sont usinés et conçus pour les tubes de construction GN 990 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462.

Aux emplacements des vis z, les vis à tête creuse réduisent la section transversale de l'alésage pour le serrage.

Pour un serrage sans outils, les vis à tête creuse peuvent être remplacées par les manettes indexables GN 911 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.

Spécifications

Corps
Aluminium

  • Fini poudré
    Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
  • Finition blanc, Finition grenaillée mateBLBL

Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox AISI 304


Écrous à 6 pans DIN 985
Inox AISI 304
Autobloquant via un anneau en polyamide


Vis de pression DIN 913
Inox, AISI 304


RoHS

Accessoire

Manettes indexables GN 911

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 198 Noix de serrage d'angle en aluminium schéma

Options de pièce / Tableau

N° d'identification

2Avec 3 vis de serrage DIN 912 en inox
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Alésage
d2
Alésage
d3d4
Filetage de serrage
l1l2l3mz
Emplacements
des vis
Accessoire
Manette recom.
GN 911 pour
 z
l4
B 20B 201.57M 84.723.152.052.36M8-25--
B 25B 251.57M 84.723.152.052.36M8-25-3.07
B 30B 301.57M 84.723.152.052.36M8-252.483.07
B 40B 402.56M 108.115.333.054.06M10-50--
B 42B 422.56M 108.115.333.054.06M10-50--
B 45B 452.56M 108.115.333.054.06M10-50-3.62
B 48B 482.56M 108.115.333.054.06M10-503.073.62
B 50B 502.56M 108.115.333.054.06M10-503.073.62

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1
Alésage d2
N° d'identification

Finition
BL
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$71.83
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$71.83
1024$65.85
2549$59.86
≥ 50$53.87
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.956 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.