GN 2190 Joints d'étanchéité à clipser Matériaux NBR / MVQ (silicone), conforme aux normes de la FDA

Photo

GN 2190 Joints d'étanchéité à clipser, matériaux NBR / MVQ (silicone), conformes aux normes de la FDA Matériau: NBR - Caoutchouc acrylonitrile butadiène
Type: A - Joint d'étanchéité supérieur
Matériau: NBR - Caoutchouc acrylonitrile butadiène
Type: A - Joint d'étanchéité supérieur
GN 2190 Joints d'étanchéité à clipser, matériaux NBR / MVQ (silicone), conformes aux normes de la FDA Matériau: NBR - Caoutchouc acrylonitrile butadiène
Type: A - Joint d'étanchéité supérieur GN 2190 Joints d'étanchéité à clipser, matériaux NBR / MVQ (silicone), conformes aux normes de la FDA Matériau: MVQ - Caoutchouc de silicone
Type: A - Joint d'étanchéité supérieur GN 2190 Joints d'étanchéité à clipser, matériaux NBR / MVQ (silicone), conformes aux normes de la FDA Matériau: MVQ - Caoutchouc de silicone
Type: D - Joint d'étanchéité latéral GN 2190 Joints d'étanchéité à clipser, matériaux NBR / MVQ (silicone), conformes aux normes de la FDA Matériau: NBR - Caoutchouc acrylonitrile butadiène
Type: D - Joint d'étanchéité latéral
FDA

FDA

La FOOD AND DRUG ADMINISTRATION est une agence fédérale du Département de la santé et des services sociaux des États-Unis, l'un des services exécutifs des États-Unis. La FDA est responsable de beaucoup de choses, dont la sécurité alimentaire. La FDA dispose d'une liste positive de substances qui sont autorisées à entrer en contact avec les aliments et les boissons.

Description du produit

Informations

Les joints d'étanchéité à clipser GN 2190 peuvent être utilisés pour sceller les portes, les caches et les trappes. Les joints peuvent être poussés à la main sur les bords des tôles et des plaques métalliques. L'insert de serrage intégré empêche tout détachement. Aucune colle ou autre adhésif n'est nécessaire.

Grâce à l'utilisation de matériaux conformes aux normes de la FDA, les joints conviennent aux applications ayant des exigences correspondantes. En plus de l’agrément 21 CFR 177.2600 de la FDA, la version silicone est conforme aux directives de 3-A Sanitary Standard Inc. et à la norme DIN ISO 10993.

Les joints en NBR sont particulièrement adaptés aux applications où ils peuvent entrer en contact avec des huiles, des graisses ou des fluides similaires.

Lors de l’installation, le joint doit être légèrement comprimé par les composants adjacents selon la mesure w2. Ceci garantit un joint optimal. Il est recommandé de respecter les instructions relatives au placement des rayons (r1... r4) afin d'assurer un joint étanche et durable et de faciliter l’assemblage.

Pour des raisons liées à la production, les joints d'étanchéité en NBR comportent des trous d'aération sur un côté (à une distance d'environ 2 m), dont il faut tenir compte lors de la conception et de l'installation.

Spécifications

Joint de serrage / Joint jd'étanchéité
Caoutchouc acrylonitrile butadièneNBR

  • Conforme aux normes de la FDA
  • Bleu, RAL 5012
  • Dureté des joints de serrage 70±5 Shore A
  • Dureté des joints d'étanchéité 30±5 Shore A
  • Résistant aux températures de -22 °F à +212 °F (-30 °C à 100 °C)
    Caoutchouc de siliconeMVQ
  • Conforme aux normes de la FDA
  • Bleu, RAL 5010
  • Dureté des joints de serrage 60±5 Shore A
  • Dureté des joints d'étanchéité 60±5 Shore A
  • Résistant aux températures de -58 °F à 392 °F (-50 °C à +200 °C)

Insert de serrage
Bride de serrage en polyester à fil en inox AISI 304


RoHS

Sur demande

Autres couleurs de silicone MVQ

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 2190 Joints d'étanchéité à clipser, matériaux NBR / MVQ (silicone), conformes aux normes de la FDA schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AJoint d'étanchéité supérieur
DJoint d'étanchéité latéral
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
h1
Type A
h1
Type D
Longueur l
en mètres
a
Plage e serrage en millimètres
bh2h3h4kr1
NBR

MVQ
r2
NBR

MVQ
r3
NBR

MVQ
r4w1w2
à 50 % de la
déformation maximum admissible
0.81-201 - 3.50.430.41---3.545.911.973.941.180.98-0.390.28
-0.51201 - 3.50.430.420.090.180.191.571.571.971.973.943.943.150.440.34

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau


Hauteur h1 (Type A)
Hauteur h1 (Type D)
Type


Longueur l (en mètres)

Exemples d'application

Drawing Application Edge Protection Drawing Application edge protection 2

Exemples d'application
Grâce à leur polyvalence, les joints de protection à clipser et les joints d'étanchéité à clipser peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications dans lesquelles d'autres produits Ganter sont utilisés. Cela ouvre la voie à de nombreuses combinaisons de produits pour créer la conception de système souhaitée, en particulier en association avec les groupes de produits suivants 3.3 et 2.4.

Exemple d'assemblage

Kantenschutzprofil Konstruktionsbeispiel ZN

Exemple d'assemblage
L'assemblage représenté implique l'utilisation standard de joints de protection à clipser et de joints d'étanchéité à clipser. Les joints d'étanchéité à clipser sont montés sur la porte et l'encadrement fixe. Pour des raisons de sécurité, l'ouverture derrière la porte est dotée d'un joint de protection à clipser sur les bords coupés.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$477.59
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
14$477.59
59$437.79
1024$398.00
≥ 25$358.20
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 7.054 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.