GN 21b Vis centrales Acier, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b)

Photo

GN 21b Vis centrales en acier, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b)
Systeme-modulaire-b

Système modulaire de type b (compatible avec Bosch)

Description du produit

Informations

Les vis centrales GN 21b permettent d'assembler les profilés en aluminium à angle droit. Un seul profilé doit être usiné. Le filetage du trou situé à l'extrémité du profilé est façonné par la vis centrale proprement dite. Le filetage autoformant doit être lubrifié pour simplifier le montage.

Spécifications

Acier, zingué, finition passivée bleueSZ


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 21b Vis centrales en acier, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b) schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans capuchon
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
nd1
Filetage autoformant
l1d2d3l2A/FCouple de serrage
en Nm
0.31S 80.980.630.310.18T4025
0.39S 121.180.750.390.24T5035

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur de la rainure n
Filetage d1 (autoformant)
Longueur l1
Type

Matériau / Finition

Instruction de montage / usinage du profilé

MD21b_MT-50362-0

Pièce sélectionnée

Prix
Appel / courriel pour demander prix et disponibilité
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
No price breaks available.
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.026 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.