GN 223 Manettes de commande Acier, avec alésage traversant rond ou carré ou avec rainure de clavette

Photo

GN 223 Manettes de commande acier, avec alésage traversant rond ou carré ou avec rainure de clavette Code d'alésage: B - Sans rainure de clavette
Code d'alésage: B - Sans rainure de clavette
GN 223 Manettes de commande acier, avec alésage traversant rond ou carré ou avec rainure de clavette Code d'alésage: B - Sans rainure de clavette GN 223 Manettes de commande acier, avec alésage traversant rond ou carré ou avec rainure de clavette Code d'alésage: K - Avec rainure de clavette GN 223 Manettes de commande acier, avec alésage traversant rond ou carré ou avec rainure de clavette Code d'alésage: V - Avec carré

Description du produit

Spécifications

Moyeu et bras
Acier, finition oxyde noir


Boule (DIN 319)
Plastique phénolique noir (Duroplast PF), finition brillante


Les deux dimensions, en unités métriques et en pouces, sont interchangeables


RoHS

Sur demande

Tailles spéciales d'alésage (en unités métriques et en pouces) de dimensions supérieures à celles répertoriées
Modifications dont filetages

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 223 Manettes de commande acier, avec alésage traversant rond ou carré ou avec rainure de clavette schéma

Options de pièce / Tableau

Code d'alésage

BSans rainure de clavette
KAvec rainure de clavette
VAvec carré
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Alésage +0.001
Carré +0.001
d3d4h1h2h3Longueur l ≈
0.980.3150.240.630.550.201.381.77
1.260.3940.310.790.710.261.892.44
1.570.4720.391.180.870.333.033.74
2.050.6300.551.571.100.433.785.35

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Code d'alésage



Alésage d2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$19.50
In Stock: 30
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$19.50
100249$17.88
250499$16.25
≥ 500$14.63
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.110 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.