GN 2242 Accouplements Oldham Aluminium, avec moyeu à serrage, avec alésages métriques-pouces

Photo

GN 2242 Accouplements Oldham en aluminium, avec moyeu à serrage, avec alésages métriques-pouces Code d'alésage: B - Sans rainure de clavette
Code d'alésage: B - Sans rainure de clavette
GN 2242 Accouplements Oldham en aluminium, avec moyeu à serrage, avec alésages métriques-pouces Code d'alésage: B - Sans rainure de clavette GN 2242 Accouplements Oldham en aluminium, avec moyeu à serrage, avec alésages métriques-pouces Code d'alésage: K - Avec rainure de clavette (de d<sub>1</sub> = 20 mm)

Description du produit

Informations

Les accouplements Oldham GN 2242 permettent de compenser les importants désalignements latéraux d’arbre tout en préservant la transmission de couples moteurs élevés. Ils sont donc utilisés dans les applications dans lesquelles l’accent est mis sur la transmission intégrale du couple moteur et de la puissance avec un fort désalignement latéral de l’arbre.

Les manchons à serrage et l’installation par simple connexion facilitent significativement la pose des accouplements Oldham. Ils conviennent à une gamme variée d’applications et sont généralement utilisés dans la construction générale de machines d’emballage et de pompes.

Le code d’alésage K intègre systématiquement la rainure de clavette dans les deux alésages d2 et d3.

Spécifications

Moyeu
AluminiumAL
Finition anodisé, couleur naturelle


Entretoise
Plastique (Polyacétal POM)KU
Résistant aux températures jusqu'à 176 °F (80 °C)


Vis à tête cylindrique DIN 912
Acier, finition noircie


Plage de température:
-4 °F à +176 °F (-20 °C à +80 °C)


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 2242 Accouplements Oldham en aluminium, avec moyeu à serrage, avec alésages métriques-pouces schéma

Options de pièce / Tableau

Code d'alésage

BSans rainure de clavette
KAvec rainure de clavette (de d1 = 20 mm)
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 - d3 +0.001
Recommandé
tolérance d’arbre -0.001
0.796-1/4*6-5/166-3/88-1/4*8-5/168-3/810-1/4*10-5/1610-3/8
1.188-3/88-1/210-3/810-1/212-3/812-1/2---
1.5012-1/212-5/812-3/415-1/215-5/815-3/420-1/220-5/820-3/4
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d4
Filetage
d5l1l2
Profondeur d’insertion
de l’arbre recommandée
l3l4
0.79M 30.481.060.350.170.30
1.18M 40.641.280.390.200.44
1.50M 50.801.570.480.240.56
Uniquement disponible avec code d'alésage B

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Code d'alésage


Alésage d2
Alésage d3
Matériau (moyeu)

Matériau (entretoise)

Valeurs techniques

Afficher / Masquer colonnes
d1Couple nominal
en Nm*
Couple max. en Nm*Vitesse max
(min-1))
121252000
151.63.242000
203.26.431000
30153021000
38285616000
Afficher / Masquer colonnes
d1Moment d'inertie en kgm2Rigidité
torsionnelle statique
en Nm/rad
Désalignement latéral max
de l'arbre en mm

Angulaire en °
126.6 x 10-86013
151.7 x 10-78013
208.0 x 10-71201.23
305.2 x 10-653023
381.5 x 10-515002.53

*Les fluctuations de charge ne sont pas prises en compte

Facteurs de correction de température

Si la température ambiante est supérieure à 86 °F (30 °C), le couple nominal et le couple maximal doivent être ajustés en utilisant les facteurs de correction de température.

Température ambiante

Facteur de correction de température

-4 °F jusqu'à + 86 °F (-20 °C jusqu'à +30 °C)

1

+86 °F jusqu'à +104 °F (+30 °C jusqu'à +40 °C)

0.8

+104 °F jusqu'à +140 °F (+40 °C jusqu'à +60 °C)

0.7

+140 °F jusqu'à 176 °F (+60 °C jusqu'à +80 °C)

0.55

Tolérances de désalignement et de battement

Comme toutes les pièces mécaniques, les arbres sont soumis à des tolérances de fabrication et d'assemblage qui ne peuvent généralement pas être entièrement éliminées même avec des mesures techniques poussées.
Si ces écarts ne sont pas pris en compte dans la conception, il peut en résulter des vibrations, des bruits de fonctionnement et une usure ou un endommagement des arbres et de leurs roulements.
Des accouplements appropriés permettent non seulement de compenser efficacement les erreurs d'alignement et de battement, mais aussi de simplifier considérablement le processus d'assemblage, réduisant ainsi le travail global nécessaire.
Les erreurs de désalignement et de battement des arbres peuvent être de nature différente et doivent toujours être prises en considération lors du choix de l'accouplement approprié.

Type d'erreur

Schéma de désalignement

Latéral
De fait, les axes des arbres sont parallèles, mais sont décalés latéralement et ne sont pas alignés.

Misalignment diagram{St:_}Lateral

Angulaire
Les axes des arbres se situent sur des plans différents, et se rejoignent à un certain angle.

Misalignment diagram{St:_}Angular

Axial
Les arbres se déplacent axialement le long de l'axe de rotation.

Misalignment diagram{St:_}Axial

Battement
Les arbres se déplacent radialement hors du centre de l'axe de rotation.

Misalignment diagram{St:_}Runout

Profondeur d'insertion de l'arbre

Pour une fixation correcte des moyeux d'accouplement, l'arbre doit être installé à la profondeur d'insertion recommandée l2. La profondeur d'insertion de l'arbre l2 est spécifiée dans la feuille de normes de l'accouplement correspondant.
Si la profondeur d'insertion est trop faible, l'arbre pourrait glisser hors de l'accouplement ou le moyeu de serrage pourrait se casser. Si l'arbre est inséré trop profondément, des interférences peuvent se produire à l'intérieur de l'accouplement, ce qui pourrait l'endommager.

Profondeur d'insertion de l'arbre

Rigidité torsionnelle statique et température

Les schémas montrent la variation de la rigidité torsionnelle statique dans la plage de température de fonctionnement admissible, en supposant que la rigidité torsionnelle statique à 68°F (20 °C est de 100 %. La rigidité torsionnelle des accouplements diminue avec l'augmentation de la température.

Statische Torsionssteife und Temperatur{St:_}GN 2242

Force de rappel - Excentricité

Lorsque les extrémités des arbres sont installées en position excentrée, l'accouplement tente constamment de revenir à sa position neutre. La force résultante est appelée force de rappel.
Si les accouplements sont installés avec la plus faible excentricité possible, les forces de rappel résultantes sont plus faibles. Cela réduit également la force agissant sur le roulement de l'arbre.

Rückstellkraft - Exzentrizität{St:_}GN 2242

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$76.13
In Stock: 5
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
14$76.13
59$69.79
1024$63.45
≥ 25$57.10
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.167 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.