Les accouplements établissent une liaison entre les arbres d'entraînement et les arbres récepteurs afin de transmettre le mouvement rotatif et le couple moteur. Ils sont par exemple utilisés pour associer les arbres moteurs et les transmissions dans un mécanisme d'entraînement unique.
Outre la fonction première de transmission du couple, les accouplements remplissent d'autres tâches importantes :
- La compensation des décalages et des désalignements d'arbre
- L'absorption des erreurs de faux-rond et des mouvements axiaux
- L'amortissement des vibrations et des chocs
Les accouplements sont utilisés dans un très large éventail d'applications. Leur champ d'application va du simple entraînement à des applications complexes de contrôle, de régulation et de mesure.
Accouplements flexibles - Tolérances de désalignement et de battement
Comme toutes les pièces mécaniques, les arbres sont soumis à des tolérances de fabrication et d'assemblage qui ne peuvent généralement pas être entièrement éliminées même avec des mesures techniques poussées. Si ces écarts ne sont pas pris en compte dans la conception, il peut en résulter des vibrations, des bruits de fonctionnement et une usure ou un endommagement des arbres et de leurs roulements. Des accouplements appropriés permettent non seulement de compenser efficacement les erreurs d'alignement et de battement, mais aussi de simplifier considérablement le processus d'assemblage, réduisant ainsi le travail global nécessaire. Les erreurs de désalignement et de battement des arbres peuvent être de nature différente et doivent toujours être prises en considération lors du choix de l'accouplement approprié.
Domaines d’application - Types d’accouplement
Les applications des accouplements peuvent généralement être divisées en deux classes.
Transmission du couple et de la puissance
Pour la transmission du couple et de la puissance, l'accent est mis sur la transmission de la force pure. Il faut donc des accouplements capables de supporter des couples élevés et de lourdes charges tout en fonctionnant de manière fiable dans des conditions difficiles.
Accouplement à clabots :
Les accouplements à clabots en élastomère GN 2240 transmettent des couples moteurs très élevés tout en compensant les tolérances de désalignements et de faux rond d’arbre. Leur emploi est privilégié pour les applications où l’accent est mis sur la transmission intégrale du couple moteur et de la puissance.
Accouplement Oldham :
Les accouplements Oldham GN 2243 permettent de compenser les importants désalignements latéraux d’arbre tout en transmettant des couples moteurs élevés. Ils sont donc utilisés dans les applications dans lesquelles l’accent est mis sur la transmission intégrale du couple moteur et de la puissance avec un fort désalignement latéral de l’arbre.
Contrôle du mouvement
Pour les applications de contrôle du mouvement, le mouvement de rotation est transmis avec une précision et une exactitude très élevées. Ceci nécessite un type d'accouplement présentant une grande rigidité à la torsion et fonctionnant sans jeu dans le sens de la rotation.
Accouplement par soufflet :
Les accouplements par soufflet GN 2244 transmettent les renvois d’angle et les couples moteurs avec une précision extrême et sans jeu d’engrènement. Les soufflets métalliques compensent efficacement les désalignements d’arbre et les tolérances de faux rond. Les moyeux à serrage facilitent grandement la pose des couplages par soufflet.
Accouplements de profilés :
Les accouplements de profilés GN 2246 transmettent les renvois d’angle et les couples moteurs avec une précision extrême et sans jeu d’engrènement. Ils sont usinés d’une seule pièce et offrent une rigidité torsionnelle élevée grâce aux fentes alternées. Les moyeux à serrage facilitent grandement la pose des accouplements de profilés.