GN 238 Charnières Zinc moulé sous pression, réglables, avec capuchons

Photo

GN 238 Charnières en zinc moulé sous pression, réglables, avec capuchons Type: BJ - Réglable des deux côtés
Couleur: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée
Type: BJ - Réglable des deux côtés
Couleur: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée
GN 238 Charnières en zinc moulé sous pression, réglables, avec capuchons Type: BJ - Réglable des deux côtés
Couleur: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée GN 238 Charnières en zinc moulé sous pression, réglables, avec capuchons Type: EJ - Réglable d'un seul côté
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 238 Charnières en zinc moulé sous pression, réglables, avec capuchons Type: NJ - Non réglable
Couleur: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée

Description du produit

Informations

Les charnières GN 238 offrent un parfait alignement technique et visuel de la porte sur son encadrement.

La charnière est disponible avec les deux faces réglables (Type BJ), une seule face réglable (Type EJ) et un trou fixe (Type NJ).

La douille réglable en acier comporte une bague dentée sur sa face inférieure qui s'engrène dans les dents positionnées radialement de la plaque de charnière en zinc lors du serrage de la vis à tête fraisée. Ceci fixe la douille en place (procédé breveté).

Le cache plastique dissimule la douille réglable et la vis pour empêcher toute introduction de saletés et procurer également un aspect esthétique propre.

Spécifications

Corps de charnière
Zinc moulé sous pression, fini poudré
Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
Argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR


Douilles réglables
Acier, noirci


Goupille de charnière
Inox, norme européenne n° 1.4305 (Norme américaine série 303)


Cache de charnière
Plastique

  • Gris foncé pour le type SW
  • Gris clair pour le type SR

Les deux dimensions, en unités métriques et en pouces, sont interchangeables


RoHS

Sur demande

Attaches de différentes tailles (unités métriques et pouces), et divers conditionnements

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 238 Charnières en zinc moulé sous pression, réglables, avec capuchons schéma

Options de pièce / Tableau

Type

BJRéglable des deux côtés
EJRéglable d'un seul côté
NJNon réglable
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1l2d1d2h1 ≈h2 ≈h3l3m1m2
1.651.650.210.160.430.260.300.670.980.98
1.971.970.250.200.530.280.330.831.181.18
2.362.360.250.240.650.330.431.021.421.42

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur l1
Longueur l2
Type



Couleur
SR
SW

Plage de pivotement

Sketch GN 238 swivelling range

Fonction (Type BJ)

Sketch GN 238 function

Instruction de montage

Sketch GN 238 assembly

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$16.81
In Stock: 154
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$16.81
100249$15.41
250499$14.01
≥ 500$12.61
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.119 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.